Le traitement de l'air de locaux de sport, gymnases et les centres de remise en forme peut être un défi en raison de la charge d'humidité élevée.
En contrôlant l'humidité relative au moyen de déshumidificateurs Munters et des systèmes de traitement de l'air, l'environnement intérieur sera devenue à la fois plus sain et plus confortable.
Les problèmes dans ces installations sportives proviennent d'une combinaison de la sueur des athlètes, le nombre élevé de personnes souvent dans une zone compacte et le fait que certaines installations peuvent fonctionner 24/7. Les unités traditionnelles de traitement d'air sont incapables de traiter efficacement l'humidité et le résultat est un climat intérieur malsain , sensibles aux odeurs et à la croissance bactérienne. En outre, les structures et l'équipement du bâtiment peuvent se détériorer par la corrosion et à la moisissure.
Dans les vestiaires, les problèmes s’accélèrent en raison de la charge d'humidité extrême due aux douches.

-
Nous pouvons vous aider
Condensation
Lorsque l'eau s'évapore, elle se transforme en vapeur d'eau. Lorsqu'elle entre en contact avec des surfaces froides, la condensation s'écoule le long des murs, des plafonds et des produits.
En savoir plusMoisissures et bactéries
Avoir un niveau d'humidité relative trop élevé crée de nombreux problèmes dans notre quotidien, incluant les matières brutes, la production, les emballages, le transport et le stockage.
En savoir plusQualité de l'air (associée au confort des personnes)
La qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments (QAI) est compromise par des substances polluantes telles que la poussière, le pollen, le moisi, les moisissures et les composés organiques volatils (COV).
En savoir plus -
Domaines d'expertise
-
Produits connexes
-
DDS Dehumidification System
Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…
voir plus - Afficher tout
-