Depuis 2013, le nouveau simulateur est utilisé pour les essais avant installation ainsi que les essais de prototypes de développement, nous permettant de repousser sans cesse les limites afin de vous offrir les dernières solutions d'efficacité énergétique pour le refroidissement des centres de données.
Le nouveau centre de simulation Munters, situé dans l'usine de fabrication belge à Dison, est construit comme un véritable centre de données, avec des outils de surveillance et de modélisation pour tester les systèmes Oasis IEC à travers des conditions extérieures simulées.
Le nouveau simulateur respecte les directives ASHRAE 143-2015 concernant les essais de refroidissement par évaporation indirecte. Notre laboratoire peut vérifier la thermodynamique et la performance électrique de notre série d’Oasis IEC entre 5°C à 45°C (bulbe sec) et jusqu’à 33°C (bulbe humide) afin de simuler les conditions climatiques de centre de données à travers le monde. Le simulateur permet aux opérateurs de centres de données de tester leurs systèmes Oasis IEC 100, 200, 300, 400.
- Test des fuites
- Test sur le fonctionnement des commandes et simulation de l'alarme
- Une inspection visuelle de l'unité
- Charge variable/test des performances, 1.7°C à 33°C WB
- Simulation sur un serveur rack réel d'une charge de plus de 300 kW