Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Centres de traitement de données et télécommunications

Centres de traitement de données et télécommunications

Contrôler les charges de chaleur dans les centres de traitement de données et les installations de télécommunications d'importance critique, tout en maintenant des opérations 24/7 ininterrompues, constitue un challenge de tous les instants.

Et la nécessité d'assurer un contrôle éco-énergétique et rentable ne fait qu'exacerber cette exigence.

Alors que l'on prévoit que ces installations vont représenter plus de 2 % de la consommation d'électricité au monde d'ici 2020, les concepteurs, constructeurs et exploitants de ces centres de données n'ont pas d'autre choix que d'envisager des stratégies de refroidissement capables de maintenir les conditions d'exploitation internes requises, quelles que soient les conditions climatiques extérieures, tout en consommant le moins d'énergie possible.

Parmi les changements apportés récemment aux Lignes directrices de l'ASHRAE pour les environnements de traitement de données, on relève la recommandation d'augmenter la température de l'air d'admission pour les salles informatiques à 27 °C. À ces températures plus élevées, l'emploi de technologies de refroidissement par évaporation directe et indirecte peut dégager d'importantes économies d'énergie par rapport à des méthodes traditionnelles basées sur les compresseurs.

  • Conception fiable d'ingénierie, de contrôle testé en usine , l'installation et le service
  • Entièrement emballé systèmes compacts
  • Refroidissement libre pour augmenter l' efficacité énergétique
  • DX et / ou d'options de refroidissement par évaporation directe
  • L'offre et l'air extérieur ne se mélangent pas à prévenir la contamination
  • L'efficacité énergétique : évaporation ESEERs de refroidissement de plus de 45
  • PPUE de de moins de 1,10
  • Les émissions de CO2 pour un fonctionnement sûr toute l'année
  • Munters refroidir 100MW + de chaleur rejetée dans les centres de données existants

Grâce à son expérience dans toute une variété de techniques de refroidissement par évaporation et de plus de 15 ans à trouver des solutions innovantes pour les centres de traitement de données, Munters est l'interlocuteur idéal pour apporter aux concepteurs un large éventail de solutions techniques, utilisant des méthodes de refroidissement par évaporation aussi bien directe qu'indirecte. L'équipe de spécialistes des centres de traitement de données de Munters apporte une assistance complète aux ingénieurs des systèmes de refroidissement de ces centres, au moyen d'une analyse détaillée des performances des systèmes en fonction de la charge de chaleur et des données climatiques sur place.

Le laboratoire de R&D à la pointe de la technologie de Munters comprend une chambre climatique de 560 m3 connectée à une « salle blanche » entièrement équipée, dotée de supports standard et d'une charge de chauffage de 300 kW. Il est possible d'y créer et de maintenir des conditions climatiques qui varient d'un niveau bien en-dessous de 0°C pour s'élever jusqu'à 40°C avec contrôle complet de l'humidité. Appelez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur l'aide que nous pouvons vous apporter à élaborer, vérifier et démontrer une solution de refroidissement optimisée pour vos installations.

Parmi les solutions de refroidissement d'air par évaporation directe, nous proposons nos panneaux évaporants DataDek : il s'agit d'une version améliorée de CelDek, la gamme de panneaux évaporants la plus populaire au monde. Les propriétés techniques de DataDek ont été spécialement élaborées pour répondre aux exigences très pointues de la conception de centres de traitement de données modernes.

Les solutions de refroidissement par évaporation indirecte (IEC), qui permettent aux concepteurs de créer un espace d'air interne étanche s'accompagnant d'une entrée minimale d'air frais, comptent parmi elles Oasis IEC de Munters, une solution primée qui permet de réaliser plus de 70 % de gains d'énergie par rapport à des systèmes de refroidissement basés sur des groupes de froid. Les systèmes IEC de Munters sont équipés d'un échangeur de chaleur air à air à tube en polymère, qui transfère la chaleur vers un flux d'air extérieur séparé. Quand le besoin s'en fait sentir, de l'air et de l'eau passent par-dessus l'échangeur pour rejeter de la chaleur. L'air traité qui traverse l'échangeur n'entre jamais en contact avec l'eau, de sorte qu'il n'y a pas de risque d'envoyer de l'humidité dans l'air d'arrivée.

Parmi les autres solutions de Munters, il faut citer les unités d'air d'appoint dédiées, qu'il est possible d'incorporer dans un système de refroidissement par évaporation indirecte autrement étanche, ainsi que toute une variété d'échangeurs de chaleur et d'économiseurs externes.

Quel que soit votre challenge, contactez votre spécialiste local Munters des installations critiques : ce qu'il vous apprendra risque de vous surprendre !

 

NEW VIDEO!

View the video to learn about SyCool Split, an energy-efficient, thermosyphon based dry cooling solution for data centers.

Download

PROAPP DATACOM™

Data center and critical facilities airflow management tool for sizing cooling systems and energy efficiency.

Download
Data Center Videos

Explore numerous Climate Control solutions using Munters products and know-how

Awards
Associations

Munters Data Center Coolers

Solutions

Etudes de cas