Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Centres correctionnels et prisons

Centres correctionnels et prisons

Avec l'accroissement de la population carcérale et la saturation des établissements existants, de nouveaux bâtiments et des expansions sont nécessaires pour répondre à la demande.

Cette demande, associée au resserrement du budget des États, est un défi majeur. Lors de la conception de nouveaux établissements ou des extensions, on demande souvent aux ingénieurs de « s'adapter au budget ». Malheureusement, le coût initial des équipements durables et économes en énergie est souvent plus élevé, ce qui conduit souvent à privilégier des équipements moins efficaces pour faire des économies (coût initial) et respecter le budget du projet.

En matière de chauffage, de ventilation et de refroidissement, il est important de comprendre les exigences du projet. Certains États ne requièrent que de la ventilation et du chauffage, et pas de climatisation. Les exigences des lieux et des codes doivent être respectées. Il est également important de tenir compte des impacts à long terme du choix d'un équipement de traitement de l'air moins efficace. Les bâtiments doivent intégrer des systèmes abordables à long terme ainsi que dans les coûts initiaux. Ils ont besoin de systèmes efficaces, faciles à entretenir et conçus pour durer.

Les produits Munters répondent aux divers besoins des établissements correctionnels et des prisons. Quelle que soit la situation géographique et les exigences liées à l'air extérieur, Munters dispose de systèmes personnalisables de qualité, économes en énergie et durables qui se prêtent bien à ce type d'établissement.

Dans les régions arides par exemple, le refroidissement par évaporation est très courant et la technologie Oasis de Munters, qui sert également d'échangeur de chaleur sèche en saison chaude, est une solution très efficace tout au long de l'année.  Néanmoins, dans toutes les régions, il est primordial d'incorporer une plus grande quantité d'air extérieur pour assurer une ventilation adéquate et répondre aux besoins des occupants. Munters propose toute une gamme de solutions pour les sites chauds et secs,  les jours où la chaleur est plus intense, ils peuvent bénéficier de systèmes de récupération d'énergie, et pour les sites humides et froids, notre expérience dans le traitement de l'air offre une alternative rentable pour une alimentation en air déshumidifié plus sec.

494560803.jpg