Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Aéroports

Aéroports

Dans un aéroport, il est difficile de refroidir l'air et de maintenir un environnement confortable. Les allers et venues de la foule ainsi que l'ouverture et la fermeture des portes font qu'il est impossible de prévoir la charge de traitement d'un système de CVC, et donc difficile de le faire fonctionner efficacement.

Les aéroports doivent respecter une réglementation sur la qualité de l'air intérieure (IAQ), qui les oblige à alimenter l'espace avec une certaine quantité d'air extérieur en continu. Ils doivent également maintenir un certain niveau de pression d'air afin d'éviter l'entrée de monoxyde de carbone (CO). En utilisant la technologie économe en énergie de Munters pour contrôler la température et l'humidité, les aéroports peuvent respecter les normes IAQ, alimenter l'espace en air plus agréable et réaliser des économies d'énergie.

Les déshumidificateurs de Munters sont la meilleure solution pour la plupart de leurs applications puisqu'ils permettent de faire entrer de grandes quantités d'air extérieur pendant la journée, lorsque l'aéroport est à son taux d'occupation maximal.  Ensuite, pendant la nuit, lorsque l'aéroport est beaucoup moins fréquenté, le système peut être programmé pour passer en mode air d'appoint / retour d'air et ainsi utiliser moins d'air extérieur.

Etudes de cas