Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Fabrication d'équipement anti-pollution

Fabrication d'équipement anti-pollution

Les fabricants d'équipement anti-pollution sont toujours partagés entre la consommation d'énergie (coûts d'exploitation) et les coûts d'investissement de leur équipement.

Ils ont besoin de produits fiables, susceptibles de réduire les coûts d'exploitation tout en minimisant les coûts d'investissement. En outre, ils ont besoin de réponses rapides, avec des données complètes, et de trouver le bon produit pour leur application.

Avec plus de 40 ans d'expérience dans la fourniture d'échangeurs de chaleur aux fabricants d'équipement anti-pollution, Munters comprend ces besoins et propose une large gamme de systèmes, qui vont des échangeurs de chaleur standards à basse température aux échangeurs de chaleur à tubes ou à plaques soudés. Que le client ait besoin d'un appareil isolé avec joints de dilatation ou d'un appareil nu qu'il isolera lui-même dans le cadre de son offre, la priorité de Munters est de fournir la meilleure solution.

Dans le domaine de la lutte contre la pollution, Munters fournit également des concentrateurs à rotor à zéolites pour les applications à faible concentration en COV. Au niveau international, certains fabricants d'unités d'oxydation assemblent des systèmes de réduction de COV complets fondés sur la technologie de concentrateur à zéolites lancée par Munters.

Nous fournissons des cassettes de rotor à zéolites pour l'adsorption de COV dans les secteurs de l'électronique et des semiconducteurs, de la fabrication de TFT/LCD, de l'impression et du conditionnement, ainsi que des revêtements et de la peinture de finition. Munters utilise un mélange de zéolites pour couvrir un large éventail de tailles de molécules de COV et nos rotors sont 100 % inorganiques, ce qui fait qu'ils ne présentent aucun risque d'incendie. Grâce à leur construction en aluminium, les rotors à zéolites de Munters sont légers et résistants à la corrosion. Ils se déclinent en différentes tailles afin de proposer différents débits.

Les échangeurs de chaleur de Munters comprennent :

Thermo-Z™ – Échangeur de chaleur à plaques haute température
Thermo-T™ – Échangeur de chaleur à calandre
Z-Duct™ – Échangeur de chaleur air-air à plaques à contre-courant
Échangeur de chaleur par tubes de chaleur – Échangeur d'énergie air-air sensible

ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg

Etudes de cas