Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Comment pouvons-nous vous aider?

Retour à la page d'accueil
En sélectionnant vous approuvez Cookies

Identifiant invalide

Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.

Identifiant invalide

Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.

Production de verre

Production de verre

Le film plastique fin et transparent qui sert d'adhésif entre les couches de verre de sécurité est très hygroscopique. Les produits hygroscopiques sont sensibles à un taux d'humidité relative (plutôt qu'absolue) élevé, ce qui peut se produire à n'importe quel moment dans l'année.

Si on laisse le film absorber de l'humidité, il rejettera de la vapeur lors du processus, ce qui créera des bulles de vapeur qui se retrouveront emprisonnées dans le verre feuilleté et cela engendrera des problèmes de qualité ainsi qu'une perte de produits coûteuse. Les déshumidificateurs dessicants de Munters créent des environnements peu humides pour la fabrication, le stockage et l'utilisation de cet adhésif de feuilletage. 

Pour résoudre ce problème d'humidité, il faut maintenir une température de 21°C (70°F) et un taux d'humidité relative de 20 à 22 %.  Un système de déshumidification industriel de Munters est idéal pour les applications de production de verre, car il est fiable et peut maintenir des conditions aussi strictes qu'un point de rosée de -70°F/-57°F. Il est également disponible dans différentes configurations avec une capacité allant jusqu'à 100 000 SCFM.

Avantages des systèmes de déshumidification de Munters :

  • Moins de produits à jeter à cause d'une reprise d'humidité (bulles de vapeur)
  • Peuvent maintenir la capacité de production
  • Moins de pertes d'argent dues à la mise au rebut de matériaux

Etudes de cas