Pharmacosmetec_2019_logo.jpg
avr. 02

Pharmacosmetech 2019

avr. 2 09:00 - avr. 4 17:00

Munters sera présent sur le 1er salon PHARMACOSMETECH qui se déroulera à Chartres du 2 au 4 Avril 2019, stand E28.

Munters est le leader mondial en solution de traitement de l’air à haut rendement énergétique, et collabore avec différents secteurs, l’in des plus importants étant les produits pharmaceutiques.

De nombreux produits pharmaceutiques sont sensibles à l'excès d'humidité - les poudres, les comprimés, les gélules et les bandelettes de diagnostic peuvent souvent perdre en qualité et en durée de vie au contact de l'humidité dans l'air. Munters peut fournir des solutions de déshumidification de l'air sur mesure pour tous ces domaines de la production pharmaceutique, que ce soit dans des silos, des installations de production, des entrepôts ou des moyens de transport. L'humidité et la température de l'air peuvent être contrôlées avec précision et cohérence. Les solutions peuvent améliorer les conditions d'hygiène et permettre des économies d'énergie et de coûts considérables.

Contact information:
Munters France
106 Boulevard Héloïse
95815 ARGENTEUIL Cedex
01 34 11 57 57
dh@munters.fr

Evènements