Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Certaines centrales électriques au charbon connaissent des problèmes dus au phénomène qualifié de « pluie de gypse ».
Celui-ci tient principalement à la conception du procédé de désulfurisation des gaz de combustion, qui fait que le gaz d'échappement mouillé sortant de l'épurateur n'est pas réchauffé avant d'entrer dans la cheminée. Le dévésiculeur fonctionne correctement et pourtant le gaz mouillé se condense sur la paroi froide de la cheminée, qui se trouve derrière l'étape du dévésiculeur. Ainsi, les gouttelettes de condensation cessent de se séparer et sont envoyées avec le flux de gaz ce qui a pour effet de contaminer les environs.
Le dévésiculeur à hélice consiste en une goulotte d'évacuation hélicoïdale, une trappe de film et un système d'évacuation. La goulotte d'évacuation hélicoïdale fait doucement tourner le flux, de sorte que les gouttelettes se séparent sur la paroi et sont évacuées par l'hélice à proprement parler et par la trappe de film. Les gouttelettes de calibre inférieur à 300 µm ne sont pas censées tomber par terre car elles disparaissent avec le panache des gaz résiduaires ou s'évaporent. Par conséquent, le dévésiculeur à hélice peut arriver à séparer les gouttelettes de gros calibre, supérieur à 300 µm, en apportant l'avantage d'une chute de pression moindre.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!