Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Beaucoup de semi-conducteurs, de composants électroniques entreposés dans des environnements secs nécessitent un contrôle précis du climat. La présence excessive d’humidité entraîne la corrosion des points de connexion, de la condensation à la surface des puces électroniques et une mauvaise adhérence des résines photosensibles provoquant une défaillance des semi-conducteurs.
Pour obtenir de bonnes conditions de travail dans des locaux secs et propres les déshumidificateurs Munters devront être utilisés.
Un environnement humide provoquera des problèmes électroniques dans tous les types d’équipement électronique.
Une étude de l’ US Air Force attribue 20% des défaillances électroniques à la corrosion sur les contacts et les composants, même si ils ont des revêtements approuvés.
L’humidité va également influencer les valeurs de résistance des matériaux d'isolation. Cela entraînera des courants minute là où ils ne devraient pas y en avoir, déclenchant le système de vérification des échecs et dans certains cas des dommages irréparables.
L'abaissement de l'humidité relative (HR) à 45% grâce au système de déshumidification Munters permettra de réduire le nombre de dysfonctionnements de moitié, par rapport aux conditions ambiantes d'env. 80% HR.
L'air humide lui-même peut être un bon conducteur. Dans le cas des appareils électroniques tels que les générateurs, les appareillages, les circulateurs, les radars et les équipements de communication un environnement trop humide peut provoquer des arcs électriques et des incendies graves.
Dans les systèmes de radar, l'humidité peut provoquer l'ionisation de l'air à l'intérieur des tubes-guides d'ondes. Dans ces cas, l'air à l'intérieur des guides d'ondes doit être déshumidifié à un très faible point de rosée.
Les déshumidificateurs par adsorption de Munters sont utilisés pour protéger les équipements de contrôle électronique et les barres omnibus de la corrosion et des problèmes causés par les claquages. Le constant diélectrique élevé de l'air sec signifie une meilleure isolation, par conséquent, moins de contournements et moins de problèmes annexes coûteux.
Cette protection simple mais très efficace élimine la corrosion et les défauts électroniques induits par l'humidité. La solution garantit un fonctionnement fiable avec moins d'échecs et des coûts de maintenance réduits - pour une disponibilité maximale de l'installation et une meilleure rentabilité.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!