Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une peinture de haute qualité pour des finitions supérieures
Les peintures de revêtement pour la construction navale, les ponts, les châteaux d'eau, les plates-formes offshore, le secteur automobile, le secteur aéronautique et le transport de produits chimiques nécessitent peu d'humidité pour assurer un revêtement correct sur les surfaces. Les points de rosée ambiants provoquent la condensation sur les surfaces métalliques froides affectant les revêtements.
Avec une augmentation de la peinture à base d'eau, les solutions de déshumidification Munters améliorent la qualité de la peinture, réduisent les retouches et améliorent votre réputation auprès de votre clientèle.
La peinture à base d'eau avec une déshumidification déshydratante offre une grande capacité de séchage à basse température. Les finissions de hautes qualités et lisses sont réalisées en utilisant les systèmes d'air sec Munters.
Les déshumidificateurs Munters permettent de peindre des composants industriels dans des conditions environnementales optimisées , éliminer la condensation, et permettent aux entrepreneurs de la CPS de peindre pendant les conditions les plus extrêmes.
Munters aide les peintres et les enduiseurs à respecter leurs délais, à répondre aux exigences de leurs clients et à assurer un produit fini de haute qualité. L’utilisation de la déshumidification par déshydratation sur la peinture et le revêtement permet au peintre industriel prévenir les taches de rouille et les impuretés .
Les systèmes de déshydratation Munters contrôlent les conditions d'humidité sur de longues périodes. Les équipes de peintres peuvent compléter toute une pulverisation en un cycle et l'air sec peut être livré sur de longues distances en utilisant peu d’énergie.
Pulveriser, nettoyer et enduire
L'humidité se condense sur une surface qui est plus froide que le point de rosée de l'air ambiant. Le contrôle de l'humidité empêche la rouille qui résulte de la condensation sur la surface métallique qui est en cours de revêtement. Avec un contrôle précis de l'humidité le cycle électrolytique peut être rompu, et les taux de corrosion sont considérablement réduits.
Prévenir la rouille, les impuretés
Assurer des conditions optimales pour la préparation des surfaces
Offrir des conditions d'humidité spécifiées
Éliminer les retards de travail
Améliorer l'application de la peinture de surface
Contrôler / réduire l'humidité
Contrôle des conditions climatiques durant la rénovation / réparation
Se conformer aux exigences de vos clients
Améliorer la qualité des revêtements
Dans les cabines de pulvérisation de peinture, l'air passe à travers un système de déshumidification, qui enlève l'humidité et les composés organiques volatils (COV) avant d'être envoyé à la cabine de pulvérisation de peinture. Les systèmes Munters suppriment les composés organiques volatils de l'air traité et l'air de régénération chauffé sortant du déshumidificateur peut être acheminé à un dispositif d'oxydation thermique, qui détruit les composés organiques volatils contenus dans cet air avant de l'évacuer dans l'atmosphère.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!