Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Le refroidissement par évaporation est une réponse naturelle pour un control climatique efficace. C’est le même principe de refroidissement que notre corps utilise quand l’humidité (la transpiration) s’évapore et refroidit la peau. Requérant un faible apport en énergie, l’évaporation par refroidissement est idéale pour les applications où la réduction des hautes températures et la consommation d’énergie est importante. Munters propose une large gamme de produits pour différentes applications de refroidissement par évaporation pour convenir à un large éventail d'industries, y compris les centres de données, bâtiments d'élevage, les serres et les centrales électriques.
Polymère refroidissement par évaporation de l'échangeur de chaleur
Les systèmes Directs et Indirects de refroidissement par évaporation de Munters rejettent la chaleur sans ajouter d’humidité aux centres de données, hôpitaux, aéroports, prisons et centrales électriques. Les refroidisseurs par évaporation indirecte Oasis peuvent fournir des économies d'énergie de plus de 70% par rapport aux systèmes traditionnels de refroidissement.
Lorsque les températures sont basses, les refroidisseurs Oasis à évaporation indirecte fonctionnent à sec comme les échangeurs de chaleur air-air. L'air extérieur refroidit indirectement l'air des installations par échange de chaleur normale, sans l'utilisation de l'eau. Une fois que la température ambiante atteint un certain point, l’eau est pompée à partir de bassins internes aux traiteurs d’air Munters jusqu’ aux pulvérisateurs qui mouillent la surface extérieure des tubes échangeurs de chaleur, en les enrobant d'une fine couche d'eau.
L’air extérieur évapore l’eau sur l’extérieur des tubes, ce qui entraîne l’extraction de la chaleur de l'installation de l’air circulant des tubes. Dans ce mode d’évaporation l’échangeur de chaleur refroidit l’air remis en circulation même quand les températures extérieures sont hautes. Pendant les quelques heures de l’année où les températures extérieurs sont trop élevées et humide pour l’évaporation par refroidissement seul, des petits systèmes de refroidissement mécaniques d'eau glacée complètent le refroidissement par évaporation.
Médias de refroidissement par évaporation
L’air est envoyé à travers un tampon ou un media, l’eau s’évapore avec l’aide de l’énergie puisée dans l’air, et l'air est refroidi avec un seul ventilateur et une pompe à eau. L’air vicié est ventilé et remplacé par l'air frais. L'angle plus raide dans les médias de refroidissement par évaporation dirige plus d'eau vers le côté du support, où il est le plus nécessaire.
Munters DataDek, Glas-Dek, CELdek®, WetDek et TURBIdek sont des supports hautement efficaces pour le refroidissement par évaporation, ceux-ci ont été conçus pour assurer un refroidissement et une humidification maximale, une faible perte de pression et des années de service fiable de refroidissement.
Le refroidissement par évaporation est une solution efficace en énergie pour l'industrie, où les climats intérieurs chauds mènent à de faibles rendements, une productivité faible et un personnel insatisfait. Cela peut augmenter le nombre d'erreurs et d'accidents dans vos lignes de production.
Le secteur énergétique
Les systèmes GTECH de refroidissement Munters augmentent la puissance de sortie pour les turbines à gaz, les centrales électriques et les moteurs diesels. Le refroidissement par évaporation peut atteindre 95% d’efficacité de refroidissement, avec une grande efficacité de refroidissement les supports pré-refroidisseurs augmentent la combustion de la densité de l’air en réduisant la combustion de la température de l’air. En utilisant le support de refroidissement adiabatique, GTECH, la puissance à la sortie est augmentée de plus de 20 % et jusqu’ à 60 % dans les climats chauds et secs.
Les pré-refroidisseurs Munters offrent un retour sur investissement très court. Pour les nouvelles installations l'avantage supplémentaire de l'intégration de Munters air d'admission filtration dans le pré-refroidisseur signifie que le coût d'investissement des filtres à air et des refroidisseurs est réduit en fournissant un logement combiné. Le pré-refroidisseur par évaporation fournit l'air libre aérosol refroidi à une chute de pression constante tout au long de l'année.
Industrie de la volaille
Pendant les périodes de temps chaud, les systèmes de refroidissement par évaporation sont essentiels pour l'optimisation de la qualité de l'air à l'intérieur des tunnels ventilés des poulaillers. En maintenant une température de l'air basse les problèmes liés au stress thermiques sont réduits.
Horticulture Industrielle
Une température de l'air constante est très importante à l'intérieur d'une serre. Il y a un équilibre délicat qui doit être maintenu pour une production maximale. L'utilisation d'un support de refroidissement par évaporation de haute qualité au sein de votre système d'évaporation assurera cet équilibre.
Industrie porcine
Le maintien d'une température de l'air intérieur conforme pour une installation porcine est la clé pour le confort et la production animale. L’Installation d'un système de refroidissement par évaporation avec un tampon CELdek® est un moyen éprouvé pour fournir une température de l'air plus cohérente et de qualité.
Industrie laitière
Le stress thermique sur les vaches laitières peut entraîner une diminution de la production de lait. Un système de refroidissement par évaporation utilisant un tampon CELdek® de haute qualité minimisera les pertes de production pendant les pointes extrêmes de la température extérieure.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!