Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
La séparation thermique des produits par l'évaporation est un procédé très répandu dans l'industrie de la transformation. L'objectif de l'extraction varie d'une application à l'autre, mais le but final reste le même : obtenir plus de produit moyennant une consommation moindre d'énergie et de matières premières.
Ces procédés d'évaporation industrielle se font souvent en plusieurs étapes, le solvant s'évaporant progressivement avec parallèlement à cela un renforcement de la viscosité et de la concentration de la phase produit. Ce système accroît le risque de pannes de l’équipement aval en cas de primage.
En plus de cela, la moindre gouttelette qui se perd lors du procédé représente une perte de matière première et d'énergie. Un dévésiculeur efficace joue donc un rôle crucial dans les procédés d'évaporation, autant comme moyen de protection de l'équipement d'exploitation en aval de l'évaporateur que pour réduire les pertes de produit.
Pâtes et papiers
La liqueur noire produite lors de la réduction en pâte du bois contient une forte concentration de produits chimiques et de fibres de bois solides. L'évaporation en plusieurs étapes, suivie d'une dévésiculation efficace prenant en charge des débits élevés, peut produire jusqu'à 70 % de matière sèche s'accompagnant d'une récupération des produits chimiques de traitement.
Production de sucre
Le raffinage du sucre, que ce soit à partir de la betterave ou de la canne à sucre, souligne bien tout le problème de la viscosité. La concentration de produit lors du processus d'évaporation nécessite de concevoir une pale de dévésiculeur efficace pour capturer le produit efficacement et le renvoyer sans qu'il ne produise d'obstructions.
Désalinisation
Les procédés de désalinisation nécessitent généralement un traitement à débit et volume élevés. Il faut pour cela des dévésiculeurs efficaces quel que soit le débit, mais aussi capables de résister au caractère extrêmement corrosif du condensat salin.
Distillation
La prévisibilité et l'efficacité de la récupération du précieux liquide sont deux aspects essentiels de l'industrie de la distillerie. Le choix important de matériau du profil du dévésiculeur permet d'éviter toute réaction avec le produit.
Principaux avantages de dévésiculeurs techniques :
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!