Conditionnement aléatoire

Anneau Tierce

Augmentez la capacité de la tour en améliorant le transfert de masse vapeur-liquide à l’aide de l’anneau Tierce Munters. Avec un rapport d’aspect de 3:1 (hauteur par rapport au diamètre) et une périphérie évasée, ce conditionnement de tour aléatoire améliore les performances dans des applications telles que la distillation, l’absorption et le décapage.

Points forts

  • Optimisation de la performance des procédés
  • Améliorez les rendements des tours à garnissage
  • Rendement économique et prévisible
  • Distribution inégale de liquide-gaz
  • Répartition uniforme vapeur-liquide

    Produits de cette série

    ModèleSurface (m2/m3)Tension (V)
    Anneau Tierce # 125096
    Anneau Tierce # 1.519096
    Anneau Tierce # 215097
    Anneau Tierce # 2.512597
    Anneau Tierce # 310298