Réchauffeurs

VariMax IFRG

Le réchauffeur VariMax IFRG (gaz de recirculation à combustion indirecte) de Munters fournit de l’air à traiter sans contaminants aux applications industrielles. Ce réchauffeur air-air industriel atteint des rendements de transfert de chaleur standard allant jusqu’à 90 % en recirculant les gaz de combustion dans une boucle isolée séparée.

Points forts

  • Efficacité énergétique de l’air à traiter sans contaminants
  • Efficacité de transfert de chaleur jusqu’à 98 %
  • Faible coût total de possession
  • Retour sur investissement rapide
  • Personnalisable
  • Vaste savoir-faire en matière d’applications

  • Isolation (avec ou sans)
  • Afficheur tactile

TitreLien de téléchargement
Creamery-CS-EN-202102Case studyanglaisVoir
VariMax IFRG USDA certificateCertificatanglaisVoir