Would you prefer to visit the site in this language?

Déshumidificateurs portatifs

Gamme MK

Le déshumidificateur MK de Munters élimine l’humidité de l’air dans les petits espaces à l’aide d’un réfrigérant écologique. Cette unité légère et portable maintient l’humidité relative constante et empêche la déshumidification inutile, en ajustant automatiquement les paramètres à l’aide des données des capteurs intégrés ou externes.

Highlights

  • Contrôle intelligent de l’humidité
  • Capteur HR/T intégré
  • Unité portable légère
  • Conception robuste et durable
  • Capacité de déshumidification élevée
  • Facile à utiliser et à entretenir

Produits de cette série

ModèlePlage de températures de fonctionnement (°C)Débit d’air maximal (m3/h)Fiche produitManuel d’utilisation
MK60D green3 - 35725
MK90D green3 - 351000
MK30D green3 - 35250
MK45D green3 - 35350
MK2002 - 35342