Déshumidificateurs autonomes
MCD
Fiable et robuste, la série MCD de Munters comprend des déshumidificateurs à dessicant autonomes avec roue SilicaGel haute performance de Munters. Il répond aux exigences industrielles et commerciales en matière de contrôle de l’humidité efficace, d’efficacité énergétique et de performances exceptionnelles.
Points forts
- Faciles à installer
- Éco-énergétique
- Déshumidification entre -20 °C et 40 °C
- Contrôle de l’humidité modulante avec sonde de température de l’air humide
- Communication et contrôle externe en option
- Alarmes de filtre standard et d’arrêt de la roue
- Alarmes d’entretien externes et d’indicateur de fonctionnement
Produits de cette série
| Modèle | Fiche produit | Manuel d’utilisation |
|---|---|---|
| MCD100 | ||
| MCD120 | ||
| MCD140 | ||
| MCD155 |
| Titre | Lien de téléchargement | ||
|---|---|---|---|
| Manual_MCDG_ES.pdf | Manuel d’utilisation | espagnol | Voir |
| Manual_MCDE_RU.pdf | Manuel d’utilisation | russe | Voir |
| Manual_MCDG_DE.pdf | Manuel d’utilisation | allemand | Voir |
| Manual_MCDE_DE.pdf | Manuel d’utilisation | allemand | Voir |
| Manual_MCDG_FR.pdf | Manuel d’utilisation | français | Voir |
| Manual_MCDE_FI.pdf | Manuel d’utilisation | finnois | Voir |
| Manual_MCDE_FR.pdf | Manuel d’utilisation | français | Voir |
| Manual_MCDE_SV.pdf | Manuel d’utilisation | suédois | Voir |
| Manual_MCDE_NL.pdf | Manuel d’utilisation | néerlandais | Voir |
| Manual_MCDE_EN.pdf | Manuel d’utilisation | anglais | Voir |
| Manual_MCDG_NL.pdf | Manuel d’utilisation | néerlandais | Voir |