Déshumidificateurs autonomes

IceDry

L’IceDry de Munters est un déshumidificateur autonome qui empêche l’accumulation de glace et de givre à l’intérieur des entrepôts frigorifiques et des congélateurs. Il contribue à garantir la sécurité sur le lieu de travail, à améliorer l’efficacité du refroidissement et à protéger la qualité des produits.

Points forts

  • Garantit la qualité des produits
  • Optimise les temps de chargement et de déchargement
  • Réduit les coûts d’énergie et de maintenance
  • Réduit le dégivrage des chambres froides et les temps d’arrêt
  • Favorise des conditions de travail sûres

Description du produit

L’IceDry élimine en continu l’humidité de l’air dans les entrepôts frigorifiques et les congélateurs, introduisant de l’air sec à bas point de rosée et améliorant l’efficacité du refroidissement. Résultat ? Qualité optimale des produits, stockage à l’abri du gel, maintenance minimale, conditions de travail améliorées, économies d’énergie accrues et temps de chargement et de déchargement plus rapides. Ce système de déshumidification à dessicant primé prolonge la durée de vie des systèmes d’entrepôt frigorifique.

Produits de cette série

ModèleFiche produitManuel d’utilisation
IceDry 30

Accessoires

AirC Connect

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Service et mises à jour

Autres documents et téléchargements

TitreLien de téléchargement
IceDry-BR-FR-201606BrochureFrançaisVoir
IceDry-BR-EN-201606BrochureAnglaisVoir
Cold storage-BR-EN-202412BrochureAnglaisVoir

Études de cas

Déshumidificateur autonome de la série IceDry de Munters | Munters