Une plateforme de contrôle climatique prête pour l’avenir
La série DSS Pro de Munters offre la nouvelle génération de déshumidification industrielle : modulaire, écoénergétique et conçue pour un contrôle précis de la température et de l’humidité, même dans les environnements les plus exigeants.
Conçue pour les applications critiques, la plateforme DSS Pro associe une technologie de dessiccation avancée, une construction robuste et une intégration intelligente des systèmes afin d’assurer des performances constantes, une consommation énergétique optimisée et un fonctionnement fiable tout au long de l’année.
Que vous choisissiez le DSS Pro entièrement configurable ou le DSS Pro SE plus compact, les deux plateformes reposent sur la technologie de roue dessicante leader de Munters et sur l’enceinte robuste AirPro, garantissant des performances durables, une grande flexibilité et une fiabilité élevée pour un large éventail d’applications industrielles.

DSS Pro
Un système modulaire entièrement intégré offrant une flexibilité maximale et un contrôle climatique sur mesure pour tous les secteurs industriels.
Principales capacités :
- Déshumidification à haut rendement énergétique
- Installation intérieure/extérieure en 20 tailles configurables
- Plage de débit d’air : 2 800–145 000 m³/h
- Contrôle total de l’humidité et de la température
- Options de régénération : gaz, vapeur, électrique, eau chaude
- Prêt pour double régénération et pompe à chaleur
- Enceinte AirPro avancée pour une durabilité et une efficacité énergétique accrues et la plus haute classification feu (A1, isolation incombustible)
- Contrôleur AirC800 embarqué avec multiples protocoles (Modbus, BACnet, LON)

DSS Pro SE
Conçu spécifiquement pour offrir un équilibre entre performance et compétitivité, le DSS Pro SE fournit les performances essentielles du DSS Pro dans une conception monobloc simplifiée.
Principales capacités :
- Plage de débit d’air : 2 800–14 000 m³/h
- Conception monobloc compatible chariot élévateur
- Rotor HPS et purges innovantes pour la récupération d’énergie
- Régénération : vapeur, électrique, eau chaude
- Version PLUS avec modules de pré‑ et post‑traitement
- Contrôleur AirC800 intégré
- Protection anticorrosion Munters Protect

Conçu pour la durabilité
La plateforme DSS Pro est conçue pour soutenir la durabilité à long terme en combinant des technologies avancées de récupération d’énergie, une conception compacte et des composants à haute efficacité. Des fonctionnalités telles que des solutions de purge innovantes, des ventilateurs de process EC à efficacité IE5, la compatibilité avec pompe à chaleur et l’enceinte robuste AirPro contribuent à réduire la consommation d’énergie, les émissions et le coût total de possession, sans compromettre les performances du contrôle climatique.

Contrôle et connectivité intelligents
Au cœur des systèmes DSS Pro se trouve le contrôleur AirC800, qui assure un contrôle modulant de l’humidité avec des options de communication avancées telles que Modbus, BACnet et LON. Il permet une intégration fluide dans les systèmes de gestion des bâtiments ainsi que la connexion à des solutions de surveillance et de contrôle à distance.

Conception modulaire tout‑en‑un
Le DSS Pro repose sur l’enceinte AirPro entièrement configurable, permettant une architecture modulaire adaptée précisément à chaque application. Les panneaux double paroi isolés conformes à la norme EN1886, les options intégrées de pré‑ et post‑traitement, les composants de traitement d’air configurables et l’encombrement réduit offrent des performances sur mesure, une installation simplifiée et un fonctionnement fiable, même dans des environnements contraints en espace.
Contrôle climatique de précision pour environnements exigeants

Industrie pharmaceutique
Le DSS Pro de Munters garantit un contrôle précis de l’humidité afin de protéger les principes actifs sensibles (API), en évitant les défauts liés à l’humidité, les risques de contamination et les arrêts de production, tout en maintenant des environnements conformes aux BPF (GMP).

Transformation de la viande
En empêchant la condensation et en contrôlant l’humidité, la série DSS Pro garantit la sécurité alimentaire, réduit la prolifération microbienne et maintient des normes d’hygiène élevées tout en économisant l’énergie, en optimisant la productivité et en réduisant les risques opérationnels.

Fabrication de confiserie
Munters garantit une humidité relative stable et constante à un niveau optimal à chaque étape de la production de confiserie, du silo au stockage, en évitant les phénomènes d’adhérence dans les silos, les conduites et les emballages, tout en améliorant la qualité et la durée de conservation des produits finis.

Agriculture verticale
Le déshumidificateur à dessicant DSS Pro assure un contrôle climatique avancé en stabilisant l’humidité et les flux d’air, favorisant une croissance saine des plantes et des rendements prévisibles, tout en permettant des environnements agricoles intérieurs efficaces et basés sur la technologie.

Patinoires
Munters élimine le brouillard, la condensation et les défauts de glace liés à l’humidité, garantissant des conditions de patinage sûres et de haute qualité, une meilleure visibilité et une réduction des coûts énergétiques et de maintenance.

Fabrication de batteries
Les déshumidificateurs pour salles sèches DSS Pro fournissent des points de rosée d’air soufflé ultra-bas, assurant des performances stables toute l’année, une augmentation de la productivité et jusqu’à 30 % d’économies d’énergie, avec un retour sur investissement rapide et un coût total de possession réduit.
Découvrez la gamme DSS Pro
Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions Munters ? Remplissez le formulaire et nous vous recontacterons rapidement.