Déshumidification par dessiccant comparée à d’autres technologies de contrôle de l’humidité

Il existe trois principales façons d’éliminer l’humidité de l’air : Le refroidir pour condenser la vapeur d’eau ; Augmenter sa pression totale, provoquant la condensation ; Faire passer l’air sur un dessiccant, qui extrait l’humidité de l’air grâce aux différences de pressions de vapeur.

Comprendre le fonctionnement de l’humidité

Lors de la comparaison des différentes technologies de contrôle de l’humidité disponibles sur le marché, il est important d’avoir une compréhension de base du fonctionnement de l’humidité. Les concepts clés à comprendre sont l’humidité relative vs. absolue, et leur relation avec le point de rosée et la condensation.

Stratégies de contrôle de l’humidité : déshumidification vs. chauffage

Pour de nombreux procédés industriels et applications de conservation, les systèmes de contrôle de la température servent également de solutions de contrôle de l’humidité. Bien que le chauffage puisse apporter un certain niveau de contrôle de l’humidité, il est imprécis, inefficace et coûteux. Lorsque l’humidité est le problème principal, la déshumidification – et non le chauffage – est la solution la plus efficace.

Comment fonctionne la déshumidification par dessiccant

Les déshumidificateurs à dessiccant fonctionnent très différemment des déshumidificateurs à base de réfrigération. Au lieu de refroidir l’air pour condenser son humidité, les dessiccants attirent l’humidité de l’air en créant une zone de basse pression de vapeur à la surface du dessiccant. La pression exercée par l’eau dans l’air est plus élevée, donc les molécules d’eau passent de l’air au dessiccant, et l’air est déshumidifié.

La caractéristique essentielle des dessiccants est leur faible pression de vapeur superficielle. Si le dessiccant est frais et sec, sa pression de vapeur superficielle est basse et il peut attirer l’humidité de l’air, qui a une pression de vapeur élevée lorsqu’il est humide. Une fois que le dessiccant devient humide et chaud, sa pression de vapeur superficielle est élevée, et il libère de la vapeur d’eau dans l’air ambiant. La vapeur se déplace de l’air vers le dessiccant et inversement en fonction des différences de pression de vapeur.

Il existe cinq configurations typiques pour les déshumidificateurs à dessiccant : 

  • Tour à pulvérisation liquide
  • Tour rempli solide
  • Lit horizontal rotatif
  • Multiples lits verticaux
  • Honeycombe® rotatif 

Chaque configuration présente des avantages et des inconvénients, mais le choix le plus efficace pour la plupart des applications est généralement un système basé sur un rotor Honeycombe®.

Roues déshydratantes et technologie du rotor

Une roue déshydratante (également appelée rotor) se compose d’une structure semi-céramique imprégnée de déshydratant, placée à l’intérieur d’une roue métallique. La formule exacte du déshydratant utilisé est personnalisée en fonction de l’application et du niveau de contrôle de l’humidité requis. 
 
En savoir plus sur la technologie de rotor brevetée de Munters ici. 

Choisir la bonne solution de déshumidification

Lorsqu’on contrôle l’humidité par déshumidification, deux technologies largement disponibles existent – les déshumidificateurs à dessiccant et à réfrigération. Bien que les deux technologies déshumidifient l’air, elles présentent des propriétés et des usages très différents.

Déshumidificateurs à dessiccant

Les déshumidificateurs à dessiccant sont idéaux pour les environnements critiques tels que la production pharmaceutique, le stockage frigorifique ou les salles blanches, car ils offrent des performances constantes et fiables même dans les conditions les plus difficiles. Ils fournissent un contrôle de l’humidité constant et extrêmement précis, quelle que soit la température ou le niveau d’humidité relative. Ce sont les seuls systèmes capables de maintenir les points de rosée précis et extrêmement bas requis dans les environnements critiques comme la production pharmaceutique ou les salles blanches, la fabrication de batteries, le stockage frigorifique et la transformation alimentaire. Les déshumidificateurs à dessiccant sont également la solution la plus économe en énergie et offrent des coûts d’exploitation réduits.

Déshumidificateurs à base de réfrigération

Ces unités utilisent des serpentins froids pour condenser l’humidité de l’air. Elles fonctionnent mieux dans des conditions chaudes et humides avec une forte charge d’humidité. Elles sont peu coûteuses dans des conditions modérées (par ex., 50 % HR, au-dessus de 10 °C). Cependant, elles rencontrent des difficultés à basse température – les serpentins peuvent geler – et ne peuvent pas atteindre de très faibles niveaux d’humidité relative de manière fiable. Elles constituent une bonne solution dans des conditions peu exigeantes où un petit système suffit, mais ne conviennent pas à la plupart des applications industrielles et commerciales.

Déshumidification par dessiccant vs autres méthodes | Munters