Solutions de contrôle de la pollution de l’air et de réduction VOC

Unité de base zéolitique (BU)

L’unité de base zéolitique Munters se compose d’une cassette de roue avec joints, d’un moteur et d’un carter pour loger la roue en zéolite Munters. Positionnez la roue en zéolite hydrophobe dans l’unité de base pour un système de réduction VOC hautement efficace qui élimine les vapeurs et solvants nocifs de l’air tout en économisant de l’énergie.

Points forts

  • Réduction fiable des émissions de COV
  • Coûts énergétiques minimaux
  • Résistant à la corrosion
  • Montage léger et robuste
  • Personnalisable
  • 100 % ignifuge
  • Pas d’accumulation de solvant

    Produits de cette série

    Modèle
    BU 1500
    BU 2190
    BU 2446
    BU 2946
    BU 3546
    BU 4200
    BU 4800
    Unité de base zéolitique | Munters