Solutions de contrôle de la pollution de l’air et de réduction VOC
Système de zéolite intégré (IZS)
Le système de zéolite intégré (IZS) de Munters est un système complet de réduction des composés organiques volatils. Ce système économique élimine les COV des flux d’air industriels à haut volume avec de faibles concentrations de solvants 24/7.
Points forts
- Conformité aux réglementations de commande VOC
- Réduire ou éliminer la consommation de carburant
- Coûts d’exploitation réduits
- Encombrement réduit
- Fonctionnement fiable 24/7
- Montage sur patin, testé en usine et facile à installer
Produits de cette série
| Modèle | 
|---|
| IZS 1500 | 
| IZS 2190 | 
| IZS 2446 | 
| IZS 2946 | 
| IZS 3546 | 
| IZS 4200 | 
| IZS 4800 | 
- Combinaison de filtres M5, G4 ou G4/F7
- Pile(s)
- Dérivation système
- Oxydant catalytique (CT)
- Doubles rotors en parallèle (DP)
- Doubles rotors en série (DS)
- Oxydant thermique régénérateur (RTO)
- Oxydant à récupération thermique (TH)