Thermal oxidizers

Oxydateur Thermique Récuperatif

Les oxydateurs thermiques récupératifs combinent l’oxydation thermique avec la récupération de chaleur intégrée. Avec une efficacité énergétique jusqu’à 65 %, ils offrent une élimination rentable des polluants et une réutilisation facultative de la chaleur pour la production ou le chauffage des installations.

Points forts

  • L’efficacité de récupération de chaleur peut atteindre 65 %
  • Les options de chauffage auxiliaire favorisent le chauffage pour l’usine
  • Réduit la consommation d’énergie et les émissions de CO₂
  • La construction robuste garantit un fonctionnement fiable à long terme
  • Entièrement conçu et construit en interne par Airprotech
  • Des performances fiables avec plus de 550 unités installées dans le monde