Solutions de contrôle de la pollution de l’air et de réduction VOC
Concentrateurs à roue zéolitique
Optimisez la disponibilité de la production et éliminez les composés organiques volatils nocifs des flux d’air de procédé avec les concentrateurs à roue zéolitique Munters. Probablement la technologie de réduction VOC la plus rentable, ces concentrateurs à roue fiables réduisent la consommation de carburant et augmentent les performances globales du processus.
Points forts
- Disponibilité maximale
- Émissions de COV minimales
- Consommation de carburant réduite
- Fiabilité et efficacité élevées
- Faible coût total de possession
- Consommation d’énergie réduite
- Personnalisable
Produits de cette série
| Modèle | Fiche produit |
|---|---|
| Roue en zéolite avec oxydant thermique | |
| Roue en zéolite avec réchauffeur à désorption | |
| Système de roue en zéolite multiple | |
| Roues en zéolite | Voir |
| Roue en zéolite avec RTO |
| Titre | Lien de téléchargement | ||
|---|---|---|---|
| Zeolite Rotor Concentrator Systems-BR-EN-201507 | Brochure | Anglais | Voir |