Matériau d’évaporation

GLASdek GX30

Optimisez l’efficacité du refroidissement et de l’humidification à l’intérieur avec le Munters GLASdek GX30. Ce média évaporatif à simple couche hautement efficace réduit efficacement les températures et optimise l’humidité relative dans les espaces intérieurs qui nécessitent un respect strict des codes incendie.

Points forts

  • Efficacité d’évaporation élevée
  • Longue durée de vie
  • Résiste aux conditions difficiles et aux alimentations en eau variables
  • Vitesse de coupe élevée, faible chute de pression, faible dérive
  • Résistance au feu

Description du produit

Le coussin de refroidissement et d’humidification GLASdek GX30 de Munters optimise le flux d’air chaud et sec à travers les canaux des fluides mouillés. L’efficacité de saturation du média hautement rigide et résistant au feu et le flux d’air non inhibé favorisent une capacité de refroidissement et d’humidification accrue. Sa conception autonettoyante élimine en continu la poussière et les débris tout en atteignant une efficacité maximale. Il est certifié GREENGUARD Gold, répondant aux normes de l’industrie pour de faibles émissions de produits chimiques organiques volatils et protégeant la santé des occupants du bâtiment.

Matériau structuré évaporatif GLASdek GX30 de Munters | Munters