Emballage structuré ME-II
Faites confiance à la garniture structurée ME-II de Munters pour une séparation efficace vapeur-liquide, garantissant une faible chute de pression et un débit constant dans les applications de transfert de masse. Personnalisez la surface ou la taille de sertissage de la cannelure pour optimiser les performances. Cet emballage est rentable pour une séparation efficace.
Points forts
- Rendement prévisible
- Faible chute de pression
- Bonne efficacité
- Polyvalente
- Amélioration du taux de rotation
Produits de cette série
| Modèle | |
|---|---|
| ME-II 65 | 65 |
| ME-II 125 | 125 |
| ME-II 170 | 170 |
| ME-II 200 | 210 |
| ME-II 250 | 250 |
| ME-II 350 | 350 |
| ME-II 500 | 500 |
| ME-II 750 | 750 |