Systèmes de déshumidification

Système de climatisation MX² Plus

La MX2 Plus est au service des clients de Munters depuis de nombreuses années, mais le moment est venu de dire adieu à ce produit. Bien qu’il reste quelques unités, il sera bientôt abandonné.  Nous vous recommandons plutôt d’envisager le système de déshumidification MX3 PLUS. Récemment lancée, la MX3 PLUS est dotée d’une technologie de déshumidification de nouvelle génération et elle est là pour y rester ! Que vous ayez des questions sur le MX2 Plus ou sur le MX3 PLUS, nous sommes là pour vous aider. Veuillez nous contacter via le formulaire ci-dessous.

Produits de cette série

ModèlePlage de débit d’air nominal (m³/h)Manuel d’utilisation
Système de climatisation MX² Plus3000 - 9500

  • Configurable pré- et post-traitement
  • Connectivité
  • Capteur de point de rosée
  • Purge énergétiquement efficace (EEP)
  • Purge avec récupération d’énergie (ERP)
  • Combinaison de filtres M5, G4 ou G4/F7
  • Isolation (avec ou sans)
  • Support de montage
  • Module de bobine de pré-refroidissement
  • Ventilateurs d’air à traiter
  • Dérivation système
  • Commandes du système
  • Régénération (gaz, électrique, vapeur)
  • Disponible en différents matériaux (uniquement les appareils sur pieds), en acier inoxydable ou en acier galvanisé

AirC Connect

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

TitreLien de téléchargement
MX2 Plus-BR-ES-201604BrochureEspagnolVoir
MX2 Plus-BR-PL-201902BrochurePolonaisVoir
MX2 Plus-BR-SV-201510BrochureSuédoisVoir
MX2 Plus-BR-FR-201512BrochureFrançaisVoir
MX2 Plus-BR-DE-201902BrochureAllemandVoir
MX2 Plus-BR-EN-201511BrochureAnglaisVoir
MX2 Plus-BR-NL-201604BrochureNéerlandaisVoir
MX2 Plus-BR-IT-201604BrochureItalienVoir
Système de climatisation MX2 Plus – déshumidification autonome | Munters