Systèmes de déshumidification

MX3 PLUS

Le MX3 PLUS de Munters est une solution de traitement d’air hautement personnalisable, centrée autour du déshumidificateur à adsorption haute performance MX3. Les modules de pré- et/ou post-traitement sont faciles à configurer pour répondre aux exigences spécifiques des environnements industriels les plus exigeants.

Points forts

  • Technologie innovante de rotor écoénergétique
  • Solution de traitement d’air hautement configurable
  • Régulation complète de l’humidité et de la température
  • Structure AirPro pour une meilleure isolation et robustesse
  • Système avancé de contrôle et communication intégrés
  • Facile à installer, utiliser et entretenir
  • Surveillance et contrôle à distance avec connectivité

Produits de cette série

ModèlePlage de débit d’air nominal (m³/h)
MX3 PLUS1000-14750

  • Configurable pré- et post-traitement
  • Connectivité
  • Capteur de point de rosée
  • Purge énergétiquement efficace (EEP)
  • Purge avec récupération d’énergie (ERP)
  • Combinaison de filtres M5, G4 ou G4/F7
  • Support de montage
  • Module de bobine de pré-refroidissement
  • Ventilateurs d’air à traiter
  • Dérivation système
  • Commandes du système
  • Régénération (gaz, électrique, vapeur)
MX3 PLUS – système de déshumidification à adsorption | Munters