Applications et contrôleurs

Platinum

Among the most advanced climate control units in the poultry industry, providing farmers with extensive management capabilities.

Points forts

  • Easy to use touch or standard screen
  • Remote access and real time alarms
  • Multi-language support
  • Supports an unlimited number of devices and scales
  • Heavy duty enclosure or panel mount options
  • Supports Munters Drive and EC motor technology

Description du produit

Enable farmers to grow healthier, larger birds while saving energy, feed, and time, by providing complete control over climate, environmental conditions, feed and water management. Modular architecture enables a high level of flexibility in the system design, supporting a large number of devices and up to 200 2 HP heavy duty relays (including expansion units). Improved software guarantees successful critical missions, with smart On/Off/Auto override switches, 16 independent heat zones, precision fogger and evaporative cooling system, an SD card, and ARM CPU.

Accessoires

Pilote USB

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Produits Power Line Protection

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Variateur de lumière

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Thermostat

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Répéteur

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Éclairage et sirène d’urgence

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Infrastructure de communication

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Émetteur de fréquence radio

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

RSU-2 / HUB-4

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Boîtes d’extension

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Balance pour silo – Boîte de jonction RJB

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Autres documents et téléchargements

TitreLien de téléchargement
AGH_Manual_Platinum Family Installation EN R1.8 NRO.pdfIntructions de montageAnglaisVoir
AGH_Manual_Platinum Family Installation AR R1.5.pdfIntructions de montageAnglaisVoir
Platinum Pro Install EN R1.3 NRO.pdfIntructions de montageAnglaisVoir
Platinum Pro Install AR R1.3 NRO.pdfIntructions de montageAnglaisVoir
AGH_Manual_Platinum Pro User EN R1.2 NRO.pdfManuel d’utilisationAnglaisVoir
AGH_Manual_Platinum Pro User AR R1.3 V614 NRO.pdfManuel d’utilisationAnglaisVoir
Munters