Umpac AB à Umeå est spécialisé dans la fabrication d’emballages en carton solide avec une impression de qualité supérieure. L’objectif est de concevoir des emballages durables qui promeuvent les valeurs des clients en termes de design.

Faits rapides

  • Pas de charge électrostatique, de désalignement ou de déformation du matériau
  • Faible consommation d’énergie
  • 95 % d’économies par rapport à l’humidification à la vapeur
  • Contrôle précis
  • Installation rapide et facile
  • Entretien facile
  • Faible niveau sonore

Un résultat parfait nécessite un climat intérieur contrôlé. Un taux d'humidité de 50 % est optimal pour les opérations d’Umpac. Ainsi, le carton ne perd pas sa résistance ni sa rigidité, et il n’y a pas de création d’électricité statique, qui pourrait perturber l’impression elle-même et provoquer des problèmes tels que des désalignements, etc. Lorsque l’un des humidificateurs à vapeur utilisés dans l’ancien système d’Umpac est tombé en panne, il n’y avait plus de pièces de rechange pour le réparer. Il était temps de passer à un nouveau système. Après avoir comparé plusieurs options, les humidificateurs HM3 de Munters ont été choisis. Ils se sont révélés être l’option la plus économe en énergie, tout en étant à la fois faciles à installer et nécessitant un minimum d’entretien. Facilité d’utilisation et entretien minimal « Il est extrêmement important pour notre production d’avoir un climat conforme aux exigences des presses à imprimer et surtout des différents matériaux. Lorsque l’un de nos humidificateurs à vapeur est tombé en panne, nous avions déjà commencé à envisager de revoir notre système et de le remplacer. Après avoir examiné différents systèmes d’humidification par buses et de purification d’eau, j’ai constaté qu’ils nécessitaient souvent un entretien une ou deux fois par an, ce qui coûterait cher. Cela nous a semblé excessif. Nous avons entendu parler des humidificateurs Munters lors du salon Sign & Print à Kista, alors je leur ai rendu visite pour une démonstration des humidificateurs HM3 de Munters. Ce qui m’a le plus séduit, c’est la simplicité. C’est un système facile à utiliser et qui demande très peu d’entretien. Il est également facile d’ajouter de nouvelles unités ultérieurement. Les humidificateurs HM3 de Munters sont disponibles en plusieurs modèles. Notre site de production fait environ 450 m² et nous avons choisi deux unités HM3 10000. Leur installation a été très facile. Ils sont également incroyablement silencieux, et lorsque toutes nos machines fonctionnent, on ne les entend pas du tout. C’est une grande différence par rapport à d’autres systèmes recommandés, comme les humidificateurs haute pression, qui sont beaucoup plus bruyants. » Un environnement de travail agréable « Après une période de fonctionnement, le niveau de poussière a été considérablement réduit et notre personnel bénéficie désormais d’une amélioration notable de l’environnement de travail dans les locaux de production. Le HM3 apporte également un certain refroidissement, ce qui est évidemment un avantage supplémentaire. » Une solution économique et écologique « Parce que nous pouvons utiliser des prises électriques standard de 10 ampères, nous avons pu réduire le calibre des fusibles dans toute l’installation, ce qui réduit à lui seul nos besoins énergétiques et nous fait économiser 9 000 SEK par an. Cette technologie ne nécessite pas de faire bouillir de la vapeur, et chauffer l’eau coûte cher, donc cela nous fait également économiser beaucoup d’argent », conclut un Östensson heureux. PLUS D’INFORMATIONS En savoir plus sur les humidificateurs HM3

Applications dans ce cas

Faits rapides

  • Pas de charge électrostatique, de désalignement ou de déformation du matériau
  • Faible consommation d’énergie
  • 95 % d’économies par rapport à l’humidification à la vapeur
  • Contrôle précis
  • Installation rapide et facile
  • Entretien facile
  • Faible niveau sonore
Umpac obtient un emballage sans erreur et un environnement de travail agréable grâce à l’humidification | Munters