Le projet de tribunaux de Kalgoorlie comprend trois tribunaux de première instance, deux tribunaux de jury et une gamme d’installations de médiation, d’enregistrement et d’autres installations de soutien. Le site est le bâtiment historique en calcaire protégé du tribunal et du bureau de poste du gardien, au cœur du quartier du patrimoine de Kalgoorlie.
Faits rapides
- Solution EPCC fournie pour le local technique de climatisation principal
- Améliore l’efficacité des unités de climatisation monoblocs, surtout en été
- Aide à réduire la consommation d’énergie et à prolonger la durée de vie de l’équipement
- Augmente les performances à faible charge avec des valeurs COP allant jusqu’à 7:1
L’ouverture du domaine public sur les cours paysagées, associée à la climatisation zonée, permet d’aérer naturellement l’ensemble du domaine public, ce qui permet d’économiser sur la climatisation pendant une grande partie de l’année. Les salles d’audience peuvent également être entièrement ouvertes et la climatisation fermée. Un labyrinthe souterrain pré-refroidit l’air ambiant, réduisant ainsi la taille de l’installation de climatisation et la quantité d’énergie nécessaire pour la faire fonctionner.
La contribution de Munter
Munter’s a été engagé par Jako Industries et Aurecon pour fournir une solution de pré-refroidissement par évaporation à la salle des machines de climatisation principale. L’unité est montée sur les persiennes d’admission d’air principales de ce local technique, refroidissant l’air d’admission utilisé par l’équipement de climatisation monobloc. L’installation de climatisation peut fonctionner plus efficacement dans un environnement plus frais au moment où elle est le plus nécessaire (en été). De plus, la durée de vie de l’équipement est prolongée. Les performances accrues à faible charge fournissent des valeurs COP équivalentes aussi élevées que 7:1 et constituent une combinaison gagnante pour ce projet prestigieux.
Applications dans ce cas
Faits rapides
- Solution EPCC fournie pour le local technique de climatisation principal
- Améliore l’efficacité des unités de climatisation monoblocs, surtout en été
- Aide à réduire la consommation d’énergie et à prolonger la durée de vie de l’équipement
- Augmente les performances à faible charge avec des valeurs COP allant jusqu’à 7:1