Faits rapides

  • Solution de pré-refroidisseur par évaporation (EPCC)
  • Maintient ou améliore les performances avec une consommation d’énergie réduite
  • Réduit les coûts d’exploitation et prolonge la durée de vie du condenseur
  • Facile à installer
  • Soutient l’efficacité énergétique et les objectifs environnementaux

Le projet

« Galleria est un centre commercial régional d’une surface locative brute de 73 000 m2. Le centre est ancré par Myer, Target, Kmart, Coles, Woolworths, Dan Murphy’s, Greater Union Cinemas et plus de 200 magasins spécialisés. Situé à huit kilomètres au nord-est du quartier central des affaires de Perth. Galleria dessert une vaste zone commerciale couvrant la banlieue nord-est de Perth, s’étendant de Yokine et Mount Lawley à l’ouest à Midland, Swan View et Ellenbrook au nord-est. Le centre dessert une population importante de 416 300 personnes dans la zone commerciale principale, ce qui est bien au-dessus de la moyenne des centres commerciaux régionaux australiens et l’un des plus importants du portefeuille de centres commerciaux régionaux de la Fédération.

La contribution de Munter

« Munter’s a été engagé par BurkeAir pour fournir une solution de pré-refroidissement par évaporation (EPCC) aux unités de refroidissement par air montées sur le toit principal. Les unités s’adaptent aux condenseurs conventionnels à un ou deux étages ainsi qu’aux unités DX sur le toit. Il pré-refroidit l’air entrant dans le système de condenseur, ce qui, dans la plupart des cas, améliore ou au moins égale les performances de refroidissement du condenseur avec une consommation d’énergie plus faible. L’EPCC a été conçu comme un complément naturel aux nouveaux systèmes de condenseur refroidis à l’air, apportant ainsi une contribution positive aux coûts d’exploitation, à l’allongement du cycle de vie du condenseur et à la préservation de l’énergie et de l’environnement. Les installations existantes bénéficient également du design élégant et de la simplicité d’installation de l’EPCC.

Faits rapides

  • Solution de pré-refroidisseur par évaporation (EPCC)
  • Maintient ou améliore les performances avec une consommation d’énergie réduite
  • Réduit les coûts d’exploitation et prolonge la durée de vie du condenseur
  • Facile à installer
  • Soutient l’efficacité énergétique et les objectifs environnementaux