Crown Perth (anciennement connu sous le nom de Burswood Entertainment Complex) est situé sur la rivière Swan près de la ville de Perth, en Australie-Occidentale, et appartient à Crown Limited.
Faits rapides
- Solution de pré-refroidisseur par évaporation (EPCC)
- Améliore ou maintient les performances de refroidissement avec une consommation d’énergie réduite
- Réduit les coûts d’exploitation et prolonge la durée de vie du condenseur
- Favorise les économies d’énergie et la durabilité environnementale
- Augmente l’efficacité (COP) jusqu’à 30 %
- Solution idéale pour les projets de grande envergure
Le projet
Le complexe comprend un casino ouvert 24 heures sur 24, un large éventail de restaurants et de bars, deux hôtels (le luxueux 5 étoiles Crown Metropol et le 4 étoiles Crown Promenade), un centre de congrès, une discothèque, un théâtre de 2 300 places. La gare de Burswood est reliée par les transports en commun au quartier central des affaires de Perth. Crown Perth emploie actuellement plus de 5 600 personnes.
La contribution de Munter
Munter’s a été engagé pour fournir une solution de pré-refroidissement par évaporation (EPCC) aux unités de refroidissement par air montées sur le toit principal. Les unités s’adaptent aux condenseurs conventionnels à un ou deux étages ainsi qu’aux unités DX sur le toit. Il pré-refroidit l’air entrant dans le système de condenseur, ce qui, dans la plupart des cas, améliore ou au moins égale les performances de refroidissement du condenseur avec une consommation d’énergie plus faible. L’EPCC a été conçu comme un complément naturel aux nouveaux systèmes de condenseur refroidis à l’air, apportant ainsi une contribution positive aux coûts d’exploitation, à l’allongement du cycle de vie du condenseur et à la préservation de l’énergie et de l’environnement. L’augmentation de 30 % de l’efficacité (COP) constitue une combinaison gagnante pour ce projet prestigieux.
Applications dans ce cas
Faits rapides
- Solution de pré-refroidisseur par évaporation (EPCC)
- Améliore ou maintient les performances de refroidissement avec une consommation d’énergie réduite
- Réduit les coûts d’exploitation et prolonge la durée de vie du condenseur
- Favorise les économies d’énergie et la durabilité environnementale
- Augmente l’efficacité (COP) jusqu’à 30 %
- Solution idéale pour les projets de grande envergure