Dans le port de Stockholm se trouve un morceau de l’histoire suédoise : le brise-glace Sankt Erik. Le navire a joué un rôle important dans le développement économique et industriel de la Suède à une époque où Stockholm se développait rapidement. Aujourd’hui, le navire historique sert de navire-musée, accueillant environ 70 000 visiteurs chaque année. Pour l’équipe responsable de sa préservation, l’objectif est simplement de garantir aux générations futures de découvrir un véritable morceau de l’histoire industrielle suédoise.

Faits rapides

  • Les déshumidificateurs protègent le récipient contre l’humidité venant aussi bien d’en haut qu’en dessous, car le brise-glace du musée reste dans l’eau.
  • La condensation, la moisissure et la rouille ne menacent plus le récipient grâce à une déshumidification efficace.
  • Contrôles annuels de capacité et entretien par le service Munters

Construit en 1914 au chantier naval Finnboda à Stockholm, le Sankt Erik fut le premier brise-glace suédois à naviguer en mer et le seul survivant. Pendant plus de six décennies, il contribua à maintenir ouvertes les routes maritimes vitales lors des hivers rigoureux, assurant que les marchandises, le courrier et les passagers puissent atteindre Stockholm et d’autres parties de la Suède lorsque la glace bloquait les voies navigables. En maintenant les routes maritimes ouvertes toute l’année, le Sankt Erik contribua à maintenir le commerce et la communication avec l’archipel suédois et le continent européen.

Préserver un récipient exposé quotidiennement aux éléments

Préserver un navire-musée de cette taille n’est pas une tâche facile, surtout lorsqu’il reste exposé aux intempéries toute l’année. Contrairement aux objets de musée conservés dans des bâtiments climatisés, Sankt Erik reste dans l’eau chaque jour, constamment affecté par les variations des températures et des niveaux d’humidité. « L’humidité est un défi majeur ici car c’est un navire qui reste dans l’eau toute l’année », explique Ola Dahlqvist, responsable technique des navires-musées. « L’humidité vient à la fois d’en haut et d’en bas, donc si nous éteignons la déshumidification, les problèmes apparaissent très rapidement. » Pour l’équipe du musée, contrôler l’humidité ne se limite pas à l’entretien. Il s’agit de protéger une partie irremplaçable du patrimoine culturel suédois. « Lorsque l’humidité n’est pas contrôlée, nous voyons apparaître très rapidement de la rouille, de la condensation et de la moisissure », explique Benjamin Hedlund, technicien principal d’exposition, unité des navires historiques des musées nationaux suédois de la Maritime, des Transports et des Militaires. « Le problème, c’est que beaucoup des composants du navire sont d’origine. Une fois endommagés, ils peuvent être très difficiles, voire impossibles, à remplacer. »

Protégé par trois déshumidificateurs bien entretenus

Aujourd’hui, trois déshumidificateurs Munters protègent les principaux espaces de machines du navire. Installés en 2014 et entièrement mis en service en 2015, ces unités fonctionnent presque en continu depuis lors. Selon Dahlqvist, elles approchent désormais les 100 000 heures de fonctionnement. « Nous avons une très bonne expérience de leurs performances », dit-il. « Une fois par an, des techniciens de service Munters montent à bord pour effectuer des contrôles de capacité et inspecter le système. Cela fonctionne très bien. » Avant l’installation du système de déshumidification, l’humidité était un problème constant. La condensation se formait à l’intérieur de la coque, l’eau s’accumulait dans les espaces des machines, et de la rouille se formait sur les surfaces métalliques. Des poursuites de moisissure apparaissaient sur les intérieurs en bois, créant à la fois des problèmes de conservation et d’entretien. « L’ambiance à bord n’était pas bonne avant que nous installions les déshumidificateurs », se souvient Dahlqvist. Aujourd’hui, la différence est visible sur tout le navire. Les surfaces métalliques restent propres et protégées, les intérieurs d’origine restent secs, et les visiteurs peuvent découvrir le navire à peu près tel qu’il apparaissait durant ses années de service. Pour l’équipe responsable de sa préservation, l’objectif est simplement de s’assurer que les générations futures puissent continuer à parcourir ses terrasses, explorer ses espaces de machines et découvrir un véritable morceau d’histoire industrielle suédoise. « Tant que nous gardons la mer à l’écart, la pluie à l’extérieur, et que nous maintenons le climat à bord, il n’y a vraiment aucune limite à la durée de vie du navire », déclare Dahlqvist. « Si nous prenons soin d’elle, elle pourra rester ici pour des générations à venir. »

Applications dans ce cas

0