Unaro Nordic développe et fabrique des produits destinés à lancer rapidement des solutions de marque blanche dans les domaines de la beauté, des soins personnels et de la chimie-tech. Ils sont fiers de soutenir leurs clients, y compris des marques de beauté reconnues, à chaque étape du parcours client, couvrant la création de concepts, la formulation, l’approvisionnement, la production et la conformité. Pendant le processus de fabrication, il est crucial qu’Unaro Nordic maintienne les conditions climatiques intérieures adéquates pour garantir la qualité du produit à ses clients.

Faits rapides

  • Optimisation continue, automatique et immédiate pour maintenir le niveau d’humidité adéquat.
  • Réduisez la consommation d’énergie du déshumidificateur jusqu’à 30 %.
  • Surveillance à distance et réponse rapide aux alarmes.

Unaro Nordic est le plus grand développeur et producteur de produits de beauté, de soins personnels et de chimie technologique dans la région nordique. Dans ce type de fabrication, le contrôle climatique est crucial à la fois pour garantir le bon niveau d’humidité pendant la production et maintenir des conditions uniformes dans l’entrepôt pendant le stockage. L’entreprise utilise un déshumidificateur à déssiccation Munters ML pour déshumidifier un congélateur spiral sur la chaîne de production ainsi que trois unités ML supplémentaires de cette gamme de produits pour garantir le niveau d’humidité adéquat dans ses entrepôts.

Problèmes d’humidité dans les entrepôts

Dans les entrepôts où les produits sont conservés avant la distribution, l’humidité pose problème depuis longtemps. Les portes qui restent souvent ouvertes laissent entrer l’air humide, ce qui peut entraîner des problèmes de moisissure et de qualité, rendant le contrôle climatique indispensable. « Quand j’ai commencé ici il y a un peu plus de deux ans, il était évident que je devais contacter Munters. J’avais déjà eu de bonnes expériences avec leurs solutions et services de déshumidification auparavant », explique Fredrik Mannerfjord, responsable de l’installation.

Déshumidificateurs avec commande intelligente

En 2023, Munters a installé trois déshumidificateurs dans les entrepôts d’Unaro. Depuis, ils ont été modernisés avec deux composants intelligents : • AirC Connect surveille l’état du système en collectant des données de l’unité de contrôle et des capteurs. Les écarts par rapport au fonctionnement normal sont envoyés sous forme de notifications aux utilisateurs et aux techniciens pour un dépannage rapide. • Energy Optimized Control, la nouvelle technologie de contrôle prédictif, anticipe la manière dont le déshumidificateur et la pièce concernée s’influencent mutuellement. Il ajuste automatiquement le fonctionnement pour maintenir l’humidité correcte tout en réduisant la consommation d’énergie. « C’est comme avoir un petit assistant qui travaille jour et nuit », explique Daniel Elfving, responsable des opérations techniques, à propos du contrôle optimisé énergétiquement. « Grâce à ce système intelligent, nous avons réussi à réduire la consommation énergétique du déshumidificateur jusqu’à 30 %, ce qui représente une économie significative tant sur le plan économique qu’environnemental pour nous. » Fredrik Mannerfjord donne également un exemple de la manière dont la technologie de connectivité AirC Connect s’est révélée précieuse, racontant ce qui s’est passé lorsqu’un chariot élévateur a reculé dans l’un des déshumidificateurs : « Nous ne savions pas que ça ne fonctionnait pas correctement, mais grâce à AirC Connect, l’équipe de service Munters a pu identifier les dégâts et réparer rapidement le problème. Ils ont été incroyablement serviables et professionnels dès le premier jour. »

Applications dans ce cas

Faits rapides

  • Optimisation continue, automatique et immédiate pour maintenir le niveau d’humidité adéquat.
  • Réduisez la consommation d’énergie du déshumidificateur jusqu’à 30 %.
  • Surveillance à distance et réponse rapide aux alarmes.