Faits rapides

  • Expertise technique : contrôle précis de la température et de l'humidité
  • Coopération orientée client : participation active à chaque phase du projet
  • Efficacité énergétique : technologie de rotor la plus durable du marché

Gestion durable et précise du climat dans les archives du Learning and Innovation Center

Lors de la construction du Learning and Innovation Centre (LIC) de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et de l'Université Libre de Bruxelles (ULB), il était essentiel d'assurer un contrôle précis du climat dans les salles d'archives. Munters a été sélectionné par Arcadis, le leader mondial des solutions de conception, d'ingénierie et de conseil en matière de patrimoine naturel et bâti, comme le partenaire idéal pour fournir une solution fiable et économe en énergie afin de préserver les documents et les matériaux de valeur. La durabilité était primordiale dans la construction du LIC, à la fois en termes d'utilisation de matériaux et de consommation d'énergie. Notre objectif était de minimiser la consommation d'énergie, ce qui a conduit à plusieurs choses, dont une meilleure ventilation, où Munters a fait une grande différence. - Thomas Haustraete, chef de projet à la VUB

Pourquoi le contrôle climatique est essentiel pour les archives

Dans les archives, les fluctuations de température et d'humidité peuvent avoir des effets néfastes sur les documents et les objets. Une humidité trop élevée augmente le risque de moisissures et de dégradation des matériaux, tandis qu'une humidité trop faible peut entraîner le dessèchement et la fragilisation du papier et d'autres matériaux délicats. Pour le LIC, un environnement stable et précisément contrôlé était une priorité absolue. En bref :
  • Expertise technique : contrôle précis de la température et de l'humidité
  • Coopération orientée client : participation active à chaque phase du projet
  • Efficacité énergétique : technologie de rotor la plus durable du marché
  • Une collaboration innovante

    L'expertise de Munters en matière de contrôle de l'humidité a été cruciale pour les archives du LIC, et sa capacité à agir en tant que partenaire de réflexion s'est avérée inestimable. Par exemple, la phase de conception a donné lieu à de nombreuses consultations, ce qui a permis de garantir le bon déroulement de l'installation. Cette approche orientée projet dès le départ a permis à toutes les parties de s'assurer d'un excellent résultat. Munters n'est pas seulement un fournisseur de technologies climatiques essentielles, mais il réfléchit activement avec le client. C'est ce qui fait notre force. Le projet LIC en est un excellent exemple : déterminer le bon concept était un défi, mais nous sommes fiers d'avoir été impliqués de la conception à la livraison. - Wouter Adriaens, ingénieur d'application chez Munters Chaque système de déshumidification est conçu en fonction des besoins du client. Munters utilise des outils internes pour sélectionner, configurer et calculer des systèmes adaptés au projet, ce qui permet à Arcadis d'être encore plus ambitieux dans sa conception.

    Une ventilation polyvalente pour les salles d'archives

    Aujourd'hui, un système ML1100PLUS est installé dans la salle d'archives du LIC : un système climatique modulaire qui peut refroidir, chauffer, humidifier et déshumidifier la pièce de manière très énergique. La Vrije Universiteit Brussel avait fixé des normes de performance strictes avec des limites très spécifiques pour l'humidité et la température.
  • Les normes d'archivage du LIC sont de 18 °C et 45 % HR (humidité relative).
  • Conditions stables de 1 °C et 3 % sur une période de 24 heures.
  • Maintenir les fluctuations à ±2 °C et 5 % à plus long terme.
  • Grâce à la précision de la batterie de refroidissement et de chauffage, de l'humidificateur et du déshumidificateur du ML1100PLUS, la pièce reste toujours dans ces normes sans aucun problème. Les applications du ML1100PLUS sont très variées. Le système est idéal pour les salles de stockage et les archives, comme celles du LIC, mais il a également fait ses preuves dans les musées et les galeries, les salles blanches et les laboratoires, la production alimentaire et les salles d'emballage, de remplissage et de capsules dans les chaînes de traitement pharmaceutiques et industrielles.

    Qu'est-ce qui rend cette solution de ventilation si particulière?

    La roue à dessiccante, une technologie intelligente qui filtre la vapeur d'eau à l'extérieur de la pièce, est essentielle au bon fonctionnement du ML1100PLUS. Cette technologie n'a pas seulement été inventée par Munters, elle est à ce jour le rotor déshydratant le plus performant du marché. Associé au contrôle minutieux de la température du ML1100PLUS, le LIC dispose désormais d'une solution tout-en-un efficace, qui peut être facilement exploitée via un système de contrôle central. Avantages de l'unité ML1100PLUS :
  • Contrôle précis du climat - maintient la température et l'humidité constantes dans les limites des normes requises.<(li>
  • Efficacité énergétique - réduit la consommation d'énergie et contribue aux objectifs de développement durable du LIC.
  • Compact et modulaire - facile à intégrer dans divers espaces de stockage et de recherche.
  • Maintenance minimale - conception robuste avec une longue durée de vie et de faibles besoins de maintenance.
  • En collaboration avec Wouter Adriaens de Munters, Arcadis a déterminé comment le groupe d'air devait être construit et fonctionner. Nous avons également examiné ensemble la surpression et l'étanchéité à l'air dans les archives. La coopération s'est très bien déroulée, tant au niveau de la conception que de l'exécution. Il s'agit clairement d'une collaboration réussie ! - Vera Desoppere, ingénieur principal de projet chez Arcadis

    Une solution à l'épreuve du temps

    Avec 70 ans d'expérience dans la gestion du climat, Munters continue d'investir dans des technologies innovantes pour développer des solutions climatiques durables et efficaces sur le plan énergétique. L'installation du LIC est un parfait exemple de la manière dont l'ingénierie et la collaboration progressives peuvent aboutir à une solution d'avenir. Nous investissons continuellement dans notre département R&D afin de développer des solutions respectueuses de l'environnement et efficaces sur le plan énergétique. En tant que fabricant, nous sommes constamment à l'affût des besoins du marché et de la manière dont nous pouvons adapter notre développement et notre innovation en conséquence. - Wouter Adriaens, ingénieur d'application chez Munters

    Applications dans ce cas

    Faits rapides

    • Expertise technique : contrôle précis de la température et de l'humidité
    • Coopération orientée client : participation active à chaque phase du projet
    • Efficacité énergétique : technologie de rotor la plus durable du marché

    Série de produits associée

    ML Plus

    Systèmes de déshumidification

    Une climatisation précise dans les archives de LIC | Munters