Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje
Munters fan upgrade options lead to huge energy savings.

Puhallinmoottorin päivitys uuteen säästää energiaa vähintään 30 %

Keskittymällä jatkuvasti energian hintoihin ja hiilijalanjälkeen olemme iloisia voidessamme tarjota erilaisia vaihtoehtoja vanhempien, yhä toimivien laitteistojen puhaltimen ja moottorin päivittämiseksi.

Prosessipuhaltimen päivitys

MX-sarjan prosessipuhaltimen moottorin päivitys

Vanhempien Munters MX -sarjan kuivainten prosessipuhaltimet toimivat AC-epätahtimoottoreilla. Päivittämällä ne moderneihin ja energiatehokkaampiin EC (Electronic Commutator) -puhaltimiin energiaa säästyy 50 % tai enemmän. 

Energiansäästöä yli 50 %

EC-puhallin on kestomagneettimoottori, jonka staattorikenttä on elektronisesti ohjattu, verrattuna AC-epätahtimoottoriin, jonka staattorikenttä on jännite-indusoitu.

EC-moottori mahdollistaa suhteellisen ohjauksen alueella 0 - 100 % ilman induktiota. Tämä voi tapahtua paineanturin tai manuaalisen potentiometrin avulla, joko 0–10 vdc tai 4–20 mA. Vanhan, alkuperäisen puhaltimen vaihtaminen 3 kW:n moottoriin EC-puhallinpäivitystä varten tarjoaa British Sugarille saman ilmamäärän ja staattisen paineen virrankulutuksen ollessa vain 1,6 kW.

Edut

  • Energiankulutus vähenee jopa 50 %.
  • Sijoitettu pääoma maksaa itsensä takaisin alle 2 vuodessa
  • Energiatehokas Green Tech -puhallinmoottori 
  • Joustava puhallinmoottorin rakenne mahdollistaa vaaka- ja pystysuuntaisen poiston

ESIMERKKITAPAUS

Prosessipuhaltimen päivitys British Sugarilla

British Sugarin tehtaalla Yhdistyneen kuningaskunnan Cantlyssa Munters päivitti menestyksekkäästi MXT 2800 -sarjan ilmankuivaajan ja kuusi muuta.

Sijoituksen takaisinmaksuaika (ROI-aika) alle kaksi vuotta
British Sugarilla Ison-Britannian Cantleyssa on käytössä seitsemän MX- ja MXT-sarjan Munters-kuivainta, ja yhden MXT2800-tyypin kuivaimen päivitys valittiin pilottiprojektiksi. British Sugarin ilmankuivaajat käyvät 8 500 tuntia vuodessa.

Kun sähkön hinta on 8,5 Englannin pennyä kilowattitunnilta, ROI-aika (sijoituksen takaisinmaksuaika) on alle kaksi vuotta, sisältäen kaikkien osien ja asennusten kustannukset. Päivitykseen sisältyy alkuperäisen laatikkomallisen puhaltimen poisto, putkien uudelleenasennus, EC-puhallinkokoonpanon asennus, alkuperäisen prosessipuhaltimen kytkinlaitteiston muuntelu, prosessipuhaltimen kontaktorin poisto ja potentiometrin asennus. Kuivaimen saavutettavuudesta riippuen päivitysprosessi kestää noin yhden työpäivän.

Pilottiprojektin onnistumista seuraa kuuden muun käytössä olevan Munters-kuivaajan päivitys British Sugarin Cantleyn-tehtaalla.

Lue tapaus kokonaisuudessaan

Lataa MX EC -puhaltimen tuotetiedot (PDF)

MX_after.gif

MX with the new fan

MX with the old fan

 

webdividerblue.gif

Plug fan upgrade

Upgrade of belt driven process fans and motors cut energy consumption by 30%.

Due to advances in fan and motor technology, it can be beneficial to update the original belt driven process fans and motors in older dehumidifiers with newer and more energy efficient direct drive plug fans fitted with IE3/EC motors.

In general the conversion from belt driven fans to direct drive plug fans reduces the energy consumption by 30% and Munters Service offers these upgrades not only on older Munters’ MDS and MDU dehumidification but also on non-Munters conventional air handling units. 

Puhallintehokkuuden vertailu

Hihnakäyttöinen puhallin (punainen kaavio):

Korkea häviötekijöiden määrä vähentää tehokkuutta merkittävästi

Suorakäyttöinen kammiopuhallin (vihreä kaavio)

Edut

  • Vähemmän häviötekijöitä = parempi tehokkuus
  • Suorakäyttö (ei hihnoja/hihnapyöriä)
  • Tehokkaampi siipipyörämalli
  • Tehokkaampi moottoriluokka

Päivitys kammiopuhaltimiin Nissanilla

Munters on päivittänyt Nissanin Sunderland-tehtaalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa kolme vanhempaa, edelleen hyvin toimivaa MDU-kuivaajaa.

Olemassa olevat Munters-laitteet oli alun perin tarkoitettu käytettäviksi hihnakäyttöisten 15 kW:n moottorin puhaltimien kanssa, ja suorakäyttöisten kammiopuhaltimien tarjoamien tehokkuushyötyjen ansiosta ne oli mahdollista korvata yhdellä 15 kW:n moottorilla ja kahdella 5,5 kW:n kammiopuhaltimella per järjestelmä.

Yhteensä Munters tuottaa asiakkaalle 47 % säästöä puhaltimien käyttökustannuksista kolmessa kuivainjärjestelmässä. Lisäksi säästetään huollossa, sillä järjestelmään ei kuulu vaihdettavia ja huollettavia hihnoja ja puhallinpyöriä.

Nissanilla työskentelevä Phil Laing

"Päivityksen ansiosta yksiköiden suorituskyky on kasvussa samalla energiankulutuksella. Se tarjoaa meille redundanssia ja parempaa sietokykyä."

Kammiopuhaltimen päivitys Nissan UK:lla

Lue lisää

Plug Fan Upgrade at Nissan UK