Munters energy saving purge options for desiccant rotors.

Energiasäästöjä Muntersin roottorin energiantalteenottojärjestelmien avulla

Onko tiloissasi toiminnassa yksi monista vanhemmista ja silti edelleen vakaasti toimivista Muntersin ilmankuivaimista? Munters ja useat muut yritykset panostavat ympäristöystävällisyyteen. Sinäkin voit vaikuttaa energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen! Munters tarjoaa jälkiasennettavia ratkaisuja, joilla optimoidaan vanhempien yksiköiden energiatehokkuus ja varmistetaan energiatehokas toiminta vuosiksi eteenpäin.

Miten regeneroinnin energiankulutusta voidaan vähentää jopa 25 %

Koska valtaosa absorptioilmankuivaukseen tarvittavasta energiasta käytetään regenerointi-ilmavirtauksen lämmittämiseen, merkittäviä energiasäästöjä saavutetaan ottamalla energia talteen regenerointipiirissä.

Roottorin regenerointiprosessin sisäiset energian talteenottojärjestelmät voidaan jälkiasentaa lukuisiin suurempiin ilmankuivaimiin (esim. MX-, MA-, MCD-, ICA-, MTS- ja MDU-sarjoihin), tämä mahdollistaa jopa 25 %:n energiasäästöt. Takaisinmaksuaika (ROI) on tyypillisesti lyhyt, enintään 2 vuotta. Ammattitaitoinen huoltoasentajamme asentaa Purge-osat helposti toimipaikassanne eikä  uudelleenrakentamista tarvita – valtaosa muutostöistä tapahtuu ilmankuivaimen sisällä. 

 

webdividerblue.gif

Muntersin kuivausroottorin vakiorakenne                     

 

 

Muntersin roottori toimii sorptio-periaatteella, joka on joko adsorptio- tai absorptio-prosessi, jossa ilmankuivain poistaa vettä suoraan ilmasta.

Kuivattava ilma kulkee roottorin läpi, ilmankuivain poistaa veden suoraan ilmasta ja sitoo sen itseensä.

Samalla kun kosteuspitoinen roottori pyörii, vesi siirtyy regenerointiosan läpi (90° suojattu osa roottorin pinnasta),  lämmitettyyn ilmavirtaan, joka poistetaan ulos.

Prosessi on jatkuva ja mahdollistaa erittäin tehokkaan ja keskeytymättömän ilmankuivauksen.

Tässä jatkuvassa prosessissa roottori siirtää lämpöä kuivattavaan ilmavirtaan. Energia otetaan talteen ja käytetään uudelleen regenerointipiirissä, jolloin saavutetaan pienemmät energiakustannukset regenerointitehossa ja jälkijäähdytyksessä.

Tarjoamme valikoiman erilaisia sisäisiä talteenottojärjestelmiä, jotka on suunniteltu yksilöllisesti eri ilmankuivainsarjoille.

 

 

Energian talteenotto (ERP) – Vähentää regeneroinnissa tarvittavaa energiaa

Kun ilmankuivain päivitetään ERP-järjestelmällä, kuivausroottorin molemmille puolille lisätään lisäosa. Tämä lisäsektori sijoitetaan kuivattavan ilman puolelle kohtaan, jossa roottori pyörähtää regenerointipiirin ohi. Regenerointitulosta (1) ottoilma siirtyy läpi poiston ja poistaa roottorin materiaalista lämmön ja sekoittaa talteenotetun jätelämmön lämmittimen jälkeen (2) regenerointi-ilmaan.

Tällä tavoin pienennetään regenerointilämmittimen kokoa (ja tehonkulutusta), ja samalla taataan sama ilmankuivausteho. Koska ERPpoistaa lämmön roottorin materiaalista, kuivattavan ilman (3) lämpötila laskee, mikä varmistaa huomattavat säästöt tilanteissa, joissa tarvitaan jälkijäähdytystä.

ERP voidaan jälkiasentaa MX-, MDU- ja MDS-sarjan ilmankuivaajiin.

Edut:

  • Vähentää regeneroinnin energiakustannuksia jopa 25 %
  • Vähentää jälkijäähdytyksen energiakustannuksia
  • Pienentää hiilijalanjälkeä
  • Edullisempi verrattuna ulkoiseen lämmön talteenottoon
  • Takaisinmaksuaika 1 - 2 vuotta
  • Helppoa asennusta varten saatavana vakiosarja MX:lle 
webdividerblue.gif

PrePurge – sisäinen energiantalteenotto avoimissa järjestelmissä

PrePurge on helposti asennettava energian talteenottoratkaisu avoimissa järjestelmissä toimiviin MX-sarjan ilmankuivaimiin (ilmankuivain sijoitetaan kuivattavan tilan ulkopuolelle eikä ilmaa kierrätetä).

PrePurge sisältää vain yhden lisäosan, joka ohjaa lämpimän kuivattavan ilman roottorista regenerointi-ilmavirtaan (1). Näin osa regeneroitavasta (2) ottoilmastakorvataan lämpimämmällä ilmalla, mikä vähentää regenerointilämmittimen tarvitsemaa energian syöttöä.

.

        

 

Edut:

  • Vähentää regeneroinnin energiakustannuksia jopa 25 %
  • Vähentää jälkijäähdytyksen energiakustannuksia
  • Pienentää hiilijalanjälkeä
  • Helppo asentaa
  • Takaisinmaksuaika 1 - 2 vuotta

 

Ohjausvaihtoehdot

Lukuisia edistyneitä ohjausvaihtoehtoja on kehitetty, tämän ansiosta jälkiasennus on mahdollinen. Ohjausjärjestelmän päivittäminen sallii tarkemman ohjauksen ja se voidaan liittää olemassa oleviin MBS-järjestelmiin. Moduloiva ohjaus mahdollistaa energiatehokkaamman toiminnan, ja hälytysvaihtoehdot parantavat turvallisuutta.

Ota yhteys Muntersin huoltoon saadaksesi lisätietoja!

PowerPurge™ - räätälöity
lisäosa vähintään 1,3 m:n roottorihalkaisijoille

MDU- ja MDS-tyypin ilmankuivaajissa, joissa tuloveden sisältö on alle 12 g/kg, PowerPurge™ talteenottaa tehokkaasti lämmön regenerointiosasta itsestään.

Ainutlaatuinen, patentoitu PowerPurge™-järjestelmä kokoaa hukkalämmön kuivausilmaroottorin kuumimmasta osasta, ja käyttää saatua lämpöä roottorin regenerointijakson apuna. Tämä vähentää regenerointiin tarvittavaa energian syöttöä ja vähentää samalla kuivausilman poistolämpöä ja pienentää mahdollisen jälkijäähdytyksen energiakustannuksia.

Miten se toimii? Roottorin vakioregenerointiosaan lisätään kaksi lisäpurge-sektoria, mikä vastaavasti pienentää regenerointiosaa. Erillinen ilmavirta (1) kiertää suljetussa piirissä. Tämä ilmapiiri jäähdyttää roottorin materiaalin, ennen kuin se siirtyy kuivattavaan ilmavirtaan. Talteenotettu lämpö esilämmittää roottorin materiaalin toisessa lisäosassa ennen kuin se siirtyy regenerointiosaan.

Tämä on hyvin tehokas tapa vähentää regenerointilämmittimen tarvitsemaa energiaa.

       

 Edut:

  • Asennetun regenerointilämmittimen kapasiteetin pienentyminen - enintään 30 %
  • Vähentää jälkijäähdytyksen energiakustannuksia
  • Parannettu kuivausteho
  • Takaisinmaksuaika 1 - 2 vuotta
  • Pienentää hiilijalanjälkeä
  • Patentoitu teknologia
  • Räätälöidään paikan päällä
webdividerblue.gif

 

Case studies documenting huge savings

We have published a number of Case Studies on purge installations. Read more here:

Coloplast, Denmark (Energy Recovery Puge)

Niko, Belgium (Energy Recovery Purge )

Ice Centre North, Denmark (Energy Recovery Purge)

webdividerblue.gif

Saatavana muita päivitysvaihtoehtoja

Tehokkuuden tarkastus

Muntersin tehokkuuden tarkastuksellaselvitetään kuivausroottorin suorituskyky. Saadun suorituskykyraportin perusteella huoltomme antaa neuvoja suositelluista toimenpiteistä.

Energian tarkastus 

Energian tarkastus ulottuu ilmankuivainta laajemmalle ja on täydellinen tarkastus sekä ilmankuivausjärjestelmän että koko asennuksen osalta. Tämä kattava tarkastus antaa suosituksia korjauksista ja päivityksistä, jotka takaavat paremman kapasiteetin ja energiatehokkuuden.

Energialähteen muunto

Jos saataville tulee vaihtoehtoisia, vähemmän kalliita energianlähteitä ilmankuivausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen, regenerointienergian lähde on usein edullista muuntaa esimerkiksi sähköstä kaasuksi tai höyryksi. Pienemmät energiakustannukset varmistavat lyhyen takaisinmaksuajan ja pienentävät CO2-jalanjälkeä.

Kaksoisregenerointi

Kun saatavana on hukkalämpöä, ilmankuivausjärjestelmän uusimisella voidaan usein saavuttaa huomattavia energiasäästöjä ja hyödyntää hukkalämpöä regenerointi-ilmavirrassa. Kokoonpanon, asennuksen ja ohjausjärjestelmien analyysin perusteella huoltomme arvioi kannattavuuden ja laskee säästöt.

Ohjausvaihtoehdot

Lukuisia edistyneitä ohjausvaihtoehtoja on kehitetty, näiden ansiosta jälkiasennus on mahdollinen. Ohjausjärjestelmän päivittäminen sallii tarkemman ohjauksen ja se voidaan liittää olemassa oleviin MBS-järjestelmiin. Moduloiva ohjaus mahdollistaa energiatehokkaamman toiminnan, ja hälytysvaihtoehdot parantavat turvallisuutta.

Ota yhteys Muntersin huoltoon saadaksesi lisätietoja!