Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Onko tiloissasi toiminnassa yksi monista vanhemmista ja silti edelleen vakaasti toimivista Muntersin ilmankuivaimista? Munters ja useat muut yritykset panostavat ympäristöystävällisyyteen. Sinäkin voit vaikuttaa energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen! Munters tarjoaa jälkiasennettavia ratkaisuja, joilla optimoidaan vanhempien yksiköiden energiatehokkuus ja varmistetaan energiatehokas toiminta vuosiksi eteenpäin.
Koska valtaosa absorptioilmankuivaukseen tarvittavasta energiasta käytetään regenerointi-ilmavirtauksen lämmittämiseen, merkittäviä energiasäästöjä saavutetaan ottamalla energia talteen regenerointipiirissä.
Roottorin regenerointiprosessin sisäiset energian talteenottojärjestelmät voidaan jälkiasentaa lukuisiin suurempiin ilmankuivaimiin (esim. MX-, MA-, MCD-, ICA-, MTS- ja MDU-sarjoihin), tämä mahdollistaa jopa 25 %:n energiasäästöt. Takaisinmaksuaika (ROI) on tyypillisesti lyhyt, enintään 2 vuotta. Ammattitaitoinen huoltoasentajamme asentaa Purge-osat helposti toimipaikassanne eikä uudelleenrakentamista tarvita – valtaosa muutostöistä tapahtuu ilmankuivaimen sisällä.
Muntersin roottori toimii sorptio-periaatteella, joka on joko adsorptio- tai absorptio-prosessi, jossa ilmankuivain poistaa vettä suoraan ilmasta.
Kuivattava ilma kulkee roottorin läpi, ilmankuivain poistaa veden suoraan ilmasta ja sitoo sen itseensä.
Samalla kun kosteuspitoinen roottori pyörii, vesi siirtyy regenerointiosan läpi (90° suojattu osa roottorin pinnasta), lämmitettyyn ilmavirtaan, joka poistetaan ulos.
Prosessi on jatkuva ja mahdollistaa erittäin tehokkaan ja keskeytymättömän ilmankuivauksen.
Tässä jatkuvassa prosessissa roottori siirtää lämpöä kuivattavaan ilmavirtaan. Energia otetaan talteen ja käytetään uudelleen regenerointipiirissä, jolloin saavutetaan pienemmät energiakustannukset regenerointitehossa ja jälkijäähdytyksessä.
Tarjoamme valikoiman erilaisia sisäisiä talteenottojärjestelmiä, jotka on suunniteltu yksilöllisesti eri ilmankuivainsarjoille.
Kun ilmankuivain päivitetään ERP-järjestelmällä, kuivausroottorin molemmille puolille lisätään lisäosa. Tämä lisäsektori sijoitetaan kuivattavan ilman puolelle kohtaan, jossa roottori pyörähtää regenerointipiirin ohi. Regenerointitulosta (1) ottoilma siirtyy läpi poiston ja poistaa roottorin materiaalista lämmön ja sekoittaa talteenotetun jätelämmön lämmittimen jälkeen (2) regenerointi-ilmaan.
Tällä tavoin pienennetään regenerointilämmittimen kokoa (ja tehonkulutusta), ja samalla taataan sama ilmankuivausteho. Koska ERPpoistaa lämmön roottorin materiaalista, kuivattavan ilman (3) lämpötila laskee, mikä varmistaa huomattavat säästöt tilanteissa, joissa tarvitaan jälkijäähdytystä.
ERP voidaan jälkiasentaa MX-, MDU- ja MDS-sarjan ilmankuivaajiin.
Edut:
PrePurge on helposti asennettava energian talteenottoratkaisu avoimissa järjestelmissä toimiviin MX-sarjan ilmankuivaimiin (ilmankuivain sijoitetaan kuivattavan tilan ulkopuolelle eikä ilmaa kierrätetä).
PrePurge sisältää vain yhden lisäosan, joka ohjaa lämpimän kuivattavan ilman roottorista regenerointi-ilmavirtaan (1). Näin osa regeneroitavasta (2) ottoilmastakorvataan lämpimämmällä ilmalla, mikä vähentää regenerointilämmittimen tarvitsemaa energian syöttöä.
.
Edut:
OhjausvaihtoehdotLukuisia edistyneitä ohjausvaihtoehtoja on kehitetty, tämän ansiosta jälkiasennus on mahdollinen. Ohjausjärjestelmän päivittäminen sallii tarkemman ohjauksen ja se voidaan liittää olemassa oleviin MBS-järjestelmiin. Moduloiva ohjaus mahdollistaa energiatehokkaamman toiminnan, ja hälytysvaihtoehdot parantavat turvallisuutta. |
MDU- ja MDS-tyypin ilmankuivaajissa, joissa tuloveden sisältö on alle 12 g/kg, PowerPurge™ talteenottaa tehokkaasti lämmön regenerointiosasta itsestään.
Ainutlaatuinen, patentoitu PowerPurge™-järjestelmä kokoaa hukkalämmön kuivausilmaroottorin kuumimmasta osasta, ja käyttää saatua lämpöä roottorin regenerointijakson apuna. Tämä vähentää regenerointiin tarvittavaa energian syöttöä ja vähentää samalla kuivausilman poistolämpöä ja pienentää mahdollisen jälkijäähdytyksen energiakustannuksia.
Miten se toimii? Roottorin vakioregenerointiosaan lisätään kaksi lisäpurge-sektoria, mikä vastaavasti pienentää regenerointiosaa. Erillinen ilmavirta (1) kiertää suljetussa piirissä. Tämä ilmapiiri jäähdyttää roottorin materiaalin, ennen kuin se siirtyy kuivattavaan ilmavirtaan. Talteenotettu lämpö esilämmittää roottorin materiaalin toisessa lisäosassa ennen kuin se siirtyy regenerointiosaan.
Tämä on hyvin tehokas tapa vähentää regenerointilämmittimen tarvitsemaa energiaa.
Edut:
We have published a number of Case Studies on purge installations. Read more here:
Coloplast, Denmark (Energy Recovery Puge)
Niko, Belgium (Energy Recovery Purge )
Ice Centre North, Denmark (Energy Recovery Purge)
Tehokkuuden tarkastus
Muntersin tehokkuuden tarkastuksellaselvitetään kuivausroottorin suorituskyky. Saadun suorituskykyraportin perusteella huoltomme antaa neuvoja suositelluista toimenpiteistä.
Energian tarkastus
Energian tarkastus ulottuu ilmankuivainta laajemmalle ja on täydellinen tarkastus sekä ilmankuivausjärjestelmän että koko asennuksen osalta. Tämä kattava tarkastus antaa suosituksia korjauksista ja päivityksistä, jotka takaavat paremman kapasiteetin ja energiatehokkuuden.
Energialähteen muunto
Jos saataville tulee vaihtoehtoisia, vähemmän kalliita energianlähteitä ilmankuivausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen, regenerointienergian lähde on usein edullista muuntaa esimerkiksi sähköstä kaasuksi tai höyryksi. Pienemmät energiakustannukset varmistavat lyhyen takaisinmaksuajan ja pienentävät CO2-jalanjälkeä.
Kaksoisregenerointi
Kun saatavana on hukkalämpöä, ilmankuivausjärjestelmän uusimisella voidaan usein saavuttaa huomattavia energiasäästöjä ja hyödyntää hukkalämpöä regenerointi-ilmavirrassa. Kokoonpanon, asennuksen ja ohjausjärjestelmien analyysin perusteella huoltomme arvioi kannattavuuden ja laskee säästöt.
Ohjausvaihtoehdot
Lukuisia edistyneitä ohjausvaihtoehtoja on kehitetty, näiden ansiosta jälkiasennus on mahdollinen. Ohjausjärjestelmän päivittäminen sallii tarkemman ohjauksen ja se voidaan liittää olemassa oleviin MBS-järjestelmiin. Moduloiva ohjaus mahdollistaa energiatehokkaamman toiminnan, ja hälytysvaihtoehdot parantavat turvallisuutta.
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!