Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Munters käyttää evästeitä taata ja parantaa käytettävyyttä sivuston. Voit aina poistaa evästeet Munters tai Lue lisää evästeistä
Karjaa kasvatettaessa muodostuu aina ammoniakkia. Sen päästöjä säädellään, ja rajat tulevat usein vastaan varsinkin kasvatettaessa tuotantoa. Siksi Munters on kehittänyt ilmanpuhdistimia, jotta tuotantoa voidaan kasvattaa ammoniakkirajoituksista huolimatta.
Muntersin MAC-ilmanpuhdistin auttaa täyttämään ympäristövaatimukset puhdistamalla siipikarjasuojasta poistettavan ilman. Tällainen ilma sisältää runsaasti tahmeaa pölyä. Se on vaikea poistaa ilmavirrasta, koska se tarttuu kaikkiin ilmanpuhdistimen osiin. MAC-ilmanpuhdistimen helposti puhdistamista varten irrotettava pisaraerotin ratkaisee tämän ongelman. Tämä innovatiivinen ratkaisu vähentää ammoniakkipäästöjä yli 80 %. Se on saanut vuoden 2012 Agromek-palkinnon helpon puhdistettavuutensa vuoksi.
MAC-ilmanpuhdistin on saatavana myös sikaloihin.
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Lataukset
Munters Air Cleaner | |
---|---|
Ammonia reduction | 80 % on average during a year with 4-80 ppm ammonia concentration % |
Airflow @ 40Pa | 25,000 m3/h |
Partial air cleaning | 60-70 % |
Power | 4.2 maximum kW |
Voltage | 3x400 Volt V |
Frequency | 50 Hz |
Current | 16 A |
IP Class | 55 |
Weight of unit without liquid | 825 kg |
Weight of unit with liquid | 2,325 kg |
Water supply | 300 l/day |
Acid per kg removed ammonia | 3 kg |
Munters Air Cleaner | |
---|---|
Ammonia reduction | 80 % on average during a year with 4-80 ppm ammonia concentration % |
Airflow @ 40Pa | 25,000 m3/h |
Partial air cleaning | 60-70 % |
Power | 4.2 maximum kW |
Voltage | 3x400 Volt V |
Frequency | 50 Hz |
Current | 16 A |
IP Class | 55 |
Weight of unit without liquid | 825 kg |
Weight of unit with liquid | 2,325 kg |
Water supply | 300 l/day |
Acid per kg removed ammonia | 3 kg |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!