Pisaranerottimet / Pisaranerottimet

DH 4200 -pisaraerotinprofiili

DH Sarjan

  • Suuri erotteluteho
  • Tarkoitettu erityisesti suurille nestemäärille
  • Kestää korroosiota
  • Edulliset kunnossapitokustannukset ja pitkä käyttöikä yksinkertaisen toimintaperiaatteen ansiosta.
  • Soveltuvat laajalle virtausnopeusalueelle.
  • Erilaisia pituusvaihtoehtoja on saatavana.
  • Suuri valikoima asennusprofiileita
  • Omalla valmistuksella on ISO 9001 -sertifiointi.

 

Tuotteen kuvaus

DF 4200 -pisaraerotin toimii erittäin tehokkaasti myös vaikeissa olosuhteissa. Pisaraerotin voidaan määrittää vastaamaan useimpia suorituskyky- ja asennusvaatimuksia, joten se on kustannustehokas. Saatavana on erilaisia materiaaleja, poistojärjestelmiä ja laippojen sekä suojaverkkojen kaltaisia lisävarusteita.
DH 4200 -pisaraerotin on tarkoitettu erilaisiin käyttökohteisiin, kuten ilmanpesulaitteisiin, suihkutuskostuttimiin ja alhaisen virtausnopeuden ilmanottoihin. Tämä yksikkö soveltuu virtausnopeuksille 1–4 m/s.

  • Lataukset
Product sheet (604,98 kb)

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja tunnemme
tuotteemme. Voit soittaa meille
020 776 8230 tai laittaa viestiä tästä.