Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Pisaranerottimet / Pisaranerottimet

DF4300 Mist Eliminator

DF Series - Vane-type

  • Suuri erotteluteho
  • Erittäin vähäinen painehäviö alentaa käyttökustannuksia.
  • Kestää korroosiota
  • Helppo asentaa
  • Edulliset kunnossapitokustannukset ja pitkä käyttöikä yksinkertaisen toimintaperiaatteen ansiosta.
  • Soveltuvat laajalle virtausnopeusalueelle.
  • Räätälöidyt koot, rakenteet ja värit
  • Alumiinisten erottimien värit voidaan mukauttaa.

 

Tuotteen kuvaus

DF 4300 -pisaraerotin toimii erittäin tehokkaasti. Painehäviö jää vähäiseksi erittäin suurillakin virtausnopeuksilla, joten energiaa säästyy. Pisaraerotin voidaan määrittää vastaamaan useimpia suorituskyky- ja asennusvaatimuksia, joten se on kustannustehokas. Saatavana on erilaisia materiaaleja, poistojärjestelmiä ja laippojen sekä suojaverkkojen kaltaisia lisävarusteita.
DH 4300 -pisaraerotin soveltuu parhaiten suuren virtausnopeuden ilmanottoihin, ilmanpesulaitteisiin ja suihkutuskostuttimiin, kun suuret nestekuormat täytyy eliminoida. DF 4300 -pisaraerotin toimii erinomaisesti varsinkin ahtaissa tiloissa ja suurilla ilmamäärillä. Tämä yksikkö soveltuu virtausnopeuksille 2–8 m/s.

  • Lataukset
Product sheet (767,67 kb)

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.