Lämmittimet / Suoratoimiset ilmanlämmittimet

GN95-lämmitin

GN-lämmitinsarja

  • 100-prosenttinen lämmitysteho nettoteholla 75/95 kW.
  • Kestää korroosiota, soveltuu ympäristöihin, joissa on erittäin voimakkaita korroosiota aiheuttavia kaasuja.
  • Polttoainevaihtoehdot: maakaasu (metaani) tai nestekaasu (propaani)
  • Elektronisessa ohjausrasiassa on liitännät kaukosäätämiseksi ulkoisen säätimen avulla (lisävaruste).
  • Sytytysajastin (viive 0/60 sek) useiden laitteiden viivästetyn käynnistymisen ohjelmoimiseksi estää sähkön- tai kaasunsyötön ylikuormittumisen.
  • Useita turvaominaisuuksia, kuten ylikuumenemiselta suojaava termostaatti, ilmavirran painekytkin ja kaasunsyötön painetunnistin.

Lisävarusteet

  • Termostaatti

Tuotteen kuvaus

Munters suunnittelee kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, jotka säästävät ympäristöä ja kustannuksia. Siksi olemme esitelleet uudet GN-sarjan lämmittimet, joiden nettolämmitysteho on 75/95 kW.
Ripustettavat seuraavan sukupolven GN-ilmalämmittimet ovat kustannustehokkaita ratkaisuja erilaisiin käyttökohteisiin, varsinkin karjasuojiin, joissa esiintyy korroosiota aiheuttavia kaasuja. GN-sarjan toimintaperiaate on suora kaasulämmitys. Tehokas puhallin johtaa ilman polttokammion läpi, jossa poltin sijaitsee.
GN-lämmittimet maakaasulla (metaanilla) ja nestekaasulla (propaanilla), joka palaa puhtaasti ja turvallisesti. Siksi päästöt jäävät erittäin vähäisiksi. GN-lämmittimet toimivat täysin automaattisesti. Niissä on kehittynyt elektronisesti ohjattava poltin ja turvalaitteita, joiden avulla tarkkaillaan liekkiä ja estetään toimintahäiriöt. Elektronisen ohjausrasian ansiosta toimintatilaksi voidaan valita käsisäätöinen tai automaattinen. Lämmittimiä voidaan etäohjata erikseen hankittavan ulkoisen säätimen ansiosta.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
Tekniset tiedot
Heating power 93 kW
Heating power 80,189 kcal/h
Gas consumption Natural gas 8.9 m3/h
Gas consumption Propane gas 5.3 kg/h
Gas pressure Propane gas 30/50 mbar
Gas pressure Natural gas 20/25 mbar
Airflow 4,700 m3/h
Airflow 2,776 cfm
Gas connection 3/4 inch
Electrical power consumption 650 W
Electrical connection 230/50 - 1 phase V\Hz
Weight of fully equipped heater 34 kg

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.