Lämmittimet / Suoratoimiset ilmanlämmittimet

GN-lämmitinsarja

GN-lämmitinsarja

Munters suunnittelee kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, jotka säästävät ympäristöä ja kustannuksia. Siksi olemme esitelleet uudet GN-sarjan lämmittimet, joiden nettolämmitysteho on 75/95 kW.

  • 100-prosenttinen lämmitysteho nettoteholla 75/95 kW.
  • Kestää korroosiota, soveltuu ympäristöihin, joissa on erittäin voimakkaita korroosiota aiheuttavia kaasuja.
  • Polttoainevaihtoehdot: maakaasu (metaani) tai nestekaasu (propaani)
  • Elektronisessa ohjausrasiassa on liitännät kaukosäätämiseksi ulkoisen säätimen avulla (lisävaruste).
  • Sytytysajastin (viive 0/60 sek) useiden laitteiden viivästetyn käynnistymisen ohjelmoimiseksi estää sähkön- tai kaasunsyötön ylikuormittumisen.
  • Useita turvaominaisuuksia, kuten ylikuumenemiselta suojaava termostaatti, ilmavirran painekytkin ja kaasunsyötön painetunnistin.

Vertaamalla tuotteiden GN Heater series

GN75 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 kW

GN95 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 kW

kW 0
9
19
28
37
46
56
65
74
84
93

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.