Lämmittimet / Suoratoimiset ilmanlämmittimet

GAlp125-lämmitin

GAlp-lämmitinsarja

  • 100-prosenttinen lämmitysteho
  • Helppo yhdistää huonetermostaattiin.
  • Helppo asentaa ja käyttää.
  • Voidaan asentaa ulos tai automaattisella vedensyötöllä varustettuihin kasvihuoneisiin (UNI EN 12669:2003).
  • Ulompi kotelo ja polttokammio ruostumatonta terästä.
  • Toimii maa- tai nestekaasulla.
  • Kaasunsyöttö suljetaan kaksoissolenoidiventtiilin avulla.
  • Turvakytkin estää ylikuumenemisen.

Lisävarusteet

  • Termostaatti

Tuotteen kuvaus

GAlp-ilmalämmittimet ovat kustannustehokkaita lämmitysratkaisuja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten karjasuojiin, kanaloihin ja kasvihuoneisiin.
Kaikkien mallien toiminta perustuu suorakäyttöiseen kaasulämmitykseen. Tehokas puhallin johtaa ilman polttokammion läpi, jossa poltin sijaitsee. Kun ilma kulkee polttimen läpi, kaikki kuumuus siirtyy ilmavirtaan. Siksi lämmittimen lämmitysteho on 100 %.

GAlp-lämmittimet toimivat erittäin puhtaasti palavalla nestekaasulla.
Kaikissa lämmittimissä kaasun syöttö suljetaan ja avataan turvallisuussyistä kaksoissolenoidiventtiilin avulla. Lisäksi niissä on turvatermostaatti. Lisäksi lämmittimissä on turvallisuuden vuoksi painetunnistin, joka katkaisee kaasun syötön, jos ilmavirta pysähtyy.
GAlp-lämmittimet kestävät pitkään kosteissa ympäristöissä, koska ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja kaikki sähköiset komponentit ovat IP55-luokitellussa kotelossa.
Kaikki mallit toimitetaan täysin koottuina ja käyttövalmiina.

  • tekninen eritelmä
Tekniset tiedot
Heating power 125 kW
Heating power 107,650 kcal/h
Gas consumption Natural gas 13.21 m3/h
Gas consumption Propane gas 8.70 kg/h
Gas pressure Propane gas 30 to 50 mbar
Gas pressure Natural gas 20 to 25 mbar
Airflow 6,000 m3/h
Airflow 3,560 cfm
Electrical power consumption 230 W
Weight of fully equipped heater 69.5 kg

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.