Lämmittimet / Suoratoimiset ilmanlämmittimet

GAlp-lämmitinsarja

GAlp-lämmitinsarja

GAlp-ilmalämmittimet ovat kustannustehokkaita lämmitysratkaisuja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten karjasuojiin, kanaloihin ja kasvihuoneisiin.

  • 100-prosenttinen lämmitysteho
  • Helppo yhdistää huonetermostaattiin.
  • Helppo asentaa ja käyttää.
  • Voidaan asentaa ulos tai automaattisella vedensyötöllä varustettuihin kasvihuoneisiin (UNI EN 12669:2003).
  • Ulompi kotelo ja polttokammio ruostumatonta terästä.
  • Toimii maa- tai nestekaasulla.
  • Kaasunsyöttö suljetaan kaksoissolenoidiventtiilin avulla.
  • Turvakytkin estää ylikuumenemisen.

Vertaamalla tuotteiden GAlp heater series

GA125lp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 kW

kW 0
12
25
38
50
62
75
88
100
112
125

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja tunnemme
tuotteemme. Voit soittaa meille
020 776 8230 tai laittaa viestiä tästä.