Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
GA-ilmalämmittimet ovat kustannustehokkaita lämmitysratkaisuja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten karjasuojiin, kanaloihin ja kasvihuoneisiin.
Kaikkien mallien toiminta perustuu suorakäyttöiseen kaasulämmitykseen. Tehokas puhallin johtaa ilman polttokammion läpi, jossa poltin sijaitsee. Kun ilma kulkee polttimen läpi, kaikki kuumuus siirtyy ilmavirtaan. Siksi lämmittimen lämmitysteho on 100 %. Lämmittimen tehoa voidaan säätää käsin säätöventtiilin avulla.
Lämmitin on saatavana GA15-, GA30-, GA55-, GA95- ja GA95t-malleina.
GA-lämmittimet toimivat erittäin puhtaasti palavalla nestekaasulla.
GA-lämmittimet kestävät pitkään kosteissa ympäristöissä, koska ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja kaikki sähköiset komponentit ovat IP55-luokitellussa kotelossa.
Kaikissa lämmittimissä kaasun syöttö suljetaan ja avataan turvallisuussyistä kaksoissolenoidiventtiilin avulla. Lisäksi lämmittimissä on turvallisuuden vuoksi painetunnistin, joka katkaisee kaasun syötön, jos ilmavirta pysähtyy.
Kaikki mallit toimitetaan täysin koottuina ja käyttövalmiina. Niissä on sähköjohto ja kaasunsyöttöputki. Lämmittimet voidaan varustaa mekaanisella tai elektronisella termostaatilla.
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Vaihtoehdot
Vertaile
Lataukset
Tekniset tiedot | |
---|---|
Heating power | 46 to 97 kW |
Heating power | 39,000 to 83,400 kcal/h |
Gas consumption Propane gas | 3.6 to 6.6 kg/h |
Gas pressure Propane gas | 2 bar |
Airflow | 6,000 m3/h |
Airflow | 3,560 cfm |
Electrical power consumption | 600 W |
Weight of fully equipped heater | 32 kg |
Tekniset tiedot | |
---|---|
Heating power | 46 to 97 kW |
Heating power | 39,000 to 83,400 kcal/h |
Gas consumption Propane gas | 3.6 to 6.6 kg/h |
Gas pressure Propane gas | 2 bar |
Airflow | 6,000 m3/h |
Airflow | 3,560 cfm |
Electrical power consumption | 600 W |
Weight of fully equipped heater | 32 kg |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!