Lämmittimet / Suoratoimiset ilmanlämmittimet

GA55-lämmitin

GA-lämmitinsarja

  • 100-prosenttinen lämmitysteho
  • Säädettävä lämmitysteho
  • Helppo asentaa
  • Helppokäyttöinen
  • Toimii nestekaasulla.
  • Kaasunsyöttö suljetaan kaksoissolenoidiventtiilin avulla.
  • Turvakytkin estää ylikuumenemisen.
  • Turvakytkin estää ylikuumenemisen.

Lisävarusteet

  • Termostaatti

Tuotteen kuvaus

GA-ilmalämmittimet ovat kustannustehokkaita lämmitysratkaisuja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten karjasuojiin, kanaloihin ja kasvihuoneisiin.
Kaikkien mallien toiminta perustuu suorakäyttöiseen kaasulämmitykseen. Tehokas puhallin johtaa ilman polttokammion läpi, jossa poltin sijaitsee. Kun ilma kulkee polttimen läpi, kaikki kuumuus siirtyy ilmavirtaan. Siksi lämmittimen lämmitysteho on 100 %. Lämmittimen tehoa voidaan säätää käsin säätöventtiilin avulla.
Lämmitin on saatavana GA15-, GA30-, GA55-, GA95- ja GA95t-malleina.

GA-lämmittimet toimivat erittäin puhtaasti palavalla nestekaasulla.
GA-lämmittimet kestävät pitkään kosteissa ympäristöissä, koska ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja kaikki sähköiset komponentit ovat IP55-luokitellussa kotelossa.
Kaikissa lämmittimissä kaasun syöttö suljetaan ja avataan turvallisuussyistä kaksoissolenoidiventtiilin avulla. Lisäksi lämmittimissä on turvallisuuden vuoksi painetunnistin, joka katkaisee kaasun syötön, jos ilmavirta pysähtyy.
Kaikki mallit toimitetaan täysin koottuina ja käyttövalmiina. Niissä on sähköjohto ja kaasunsyöttöputki. Lämmittimet voidaan varustaa mekaanisella tai elektronisella termostaatilla.

  • tekninen eritelmä
Tekniset tiedot
Heating power 27.4 to 52.0 kW
Heating power 23,600 to 44,800 kcal/h
Gas consumption Propane gas 2.16 to 3.7 kg/h
Gas pressure Propane gas 2 bar
Airflow 1,500 m3/h
Airflow 890 cfm
Electrical power consumption 200 W
Weight of fully equipped heater 25 kg

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.