Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Puhaltimet ja valosuodattimet / Poistopuhaltimet

WF54 Exhaust fan with Dragonfly

WF Extraction Fans

  • Cast aluminum drive assembly with limited 7 year bearing warranty
  • Automotive style belt tensioner
  • Heavy duty galvanized steel propeller
  • Galvanized steel fan housing
  • Single or 3 phase high efficiency motor
  • Option of plastic or aluminum shutter
  • MONO-STRUT for strength and durability

 

Tuotteen kuvaus

The cast aluminum drive assembly utilizes enclosed automotive style bearing and comes with a 7 year limited warranty. This feature along with the automotive style belt tensioner and heavy duty galvanized steel propeller promotes top performance. The MONO-STRUT offers strength and durability in a simple design.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
  • Kuvat

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.