Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
The controller is used in stables where it is desired to run the Breezefan automatically based on the stable temperature. By using this controller, the vast capacity of the Breeezefan can be efficiently mastered, and thereby secure that the air circulation on warm days is large enough. Vice versa, the Tempman can secure that the air speed on cold days does not provide problems in the stable. The Tempman controller has a feature for setting the temperature at which the farmer wants the Breezefan to start running. It can also be regulated how fast it reacts in relation to temperature rise and minimum - and maximum rpm on the Breezefan.
Saatavilla United Kingdom, Sweden, Denmark
Tuotetieto
Vertaile
Lataukset
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!